(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPK-110D-50HZP
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C パッケージコンプレッサDPK-110C

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C DPK-110D-50HZP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,472,936円 ~ 1,563,926円
税込価格
1,620,230円 ~ 1,720,319円

静音パッケージコンプレッサ(エアパック)に冷凍式エアドライヤがセットアップされ...

詳細情報を確認する

型番

DPK-110D-50HZP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
駆動源(定格電圧)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DPK-110D-50HZP

200V
50

1個

1,563,926( 1,720,319円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

静音パッケージコンプレッサ(エアパック)に冷凍式エアドライヤがセットアップされたドライ・パックスはクリーンな空気を供給し、かつ省スペース設計です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

        パッケージスクリュコンプレッサ B型

        パッケージスクリュコンプレッサ B型

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

            ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

            ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

              オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

              オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

                パッケージベビコン(無給油式)

                パッケージベビコン(無給油式)

                  メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム
                  通常価格 1,472,936円 460,872円 1,576,548円 3,521,843円 1,205,841円 771,885円 376,256円 227,913円
                  通常出荷日 5日目   10日目   11日目   9日目   5日目   6日目~   3日目~   6日目  
                  種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージタイプ パッケージコンプレッサー
                  制御圧力(MPa) 0.98 0.69~0.88 1.37 0.7 0.98 - - -
                  吐出し空気量(L/min) 1000~5000未満 - 1000~5000未満 - 800~900未満 1000~5000未満 - -
                  電動機定格出力(kW{PS}) 11{15} - 11{15} - 7.5{10} - - -
                  電動機定格出力馬力範囲(PS) 10~20未満 - 10~20未満 - 10~20未満 - - -

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました