(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSK150B-04
空気浄化機器 活性炭フィルタ クウキジョウカキキカッセイタンフィルタ

空気浄化機器 活性炭フィルタ MSK150B-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,100円
税込単価
21,010円

【特長】・繊維状活性炭を採用、出口油分濃度0.003mg/m3・ステンレスボデ...

詳細情報を確認する

MSK150B-04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

空気浄化機器 活性炭フィルタ 仕様
    ※1 処理空気量は、空気圧縮機の吸込状態に換算した値です。(大気圧32℃、75%)
    ※2 MSK形の油分濃度測定方法はISO 8573-5「油分試験方法」によります。
    ※3 交換時期はいずれか早い方となります。

    注意・禁止事項

    • 前段には必ずエアドライヤ、ラインフィルタ、ミクロミストフィルタを設置してください。

    型番リスト

    型番
    処理空気流量(l/min)
    接続口径B
    エレメントフィルタ形式
    処理空気量(㎥/min)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    MSK150B-04

    1200
    1/2
    EKS150
    1.2

    1個

    19,100( 21,010円 )

    45日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繊維状活性炭を採用、出口油分濃度0.003mg/m3
    ・ステンレスボディ採用(MSK400以上)、耐水性・軽量化を実現
    ・新開発エレメントにより低圧損、交換時間8,000時間の長寿命化
    ・バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSK400以上)

    カタログ

    MSK150B-04で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空気浄化機器 活性炭フィルタの型番MSK150B-04のページです。
    型番MSK150B-04に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    空気浄化機器 活性炭フィルタ

    空気浄化機器 活性炭フィルタ

      空気浄化機器 ラインフィルタ

      空気浄化機器 ラインフィルタ

        空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

        空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

          エアフィルター(TAF)

          エアフィルター(TAF)

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

              エアフィルタ BN-2720

              エアフィルタ BN-2720

                プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMHシリーズ

                プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMHシリーズ

                  メインラインフィルタ AFFシリーズ

                  メインラインフィルタ AFFシリーズ

                    ミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMシリーズ

                    ミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMシリーズ

                      メインラインフィルタ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AFFシリーズ

                      メインラインフィルタ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AFFシリーズ

                        マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                        マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                          メインラインフィルタ 二次電池対応 25A-AFFシリーズ

                          メインラインフィルタ 二次電池対応 25A-AFFシリーズ

                            食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

                            食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

                              メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 トラスコ中山 CKD 日本精器 SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD
                              通常価格 19,100円 22,055円 24,574円 3,343円 - 2,589円 7,861円 679円 468円 11,305円 4,589円 5,852円 23,871円
                              通常出荷日 40日目~   40日目   40日目   1日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                              種類 ラインフィルタ ラインフィルタ ラインフィルタ 標準 標準 標準 標準 - - - 標準 標準 標準
                              接続方式 管接続形 管接続形 管接続形 - - 管接続形 - - - - - - -
                              使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 水分含有エア 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 一般乾燥エア - - - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 微粒子 / 菌含有
                              接続種類 Rc Rc Rc Rc - Rc Rc - - - Rc Rc Rc
                              ろ過度 繊維状活性炭 1μm 0.01μm 5μm 0.01μm 40μm 0.01μm - - - 0.01μm 3μm 0.01μm

                              空気浄化機器 活性炭フィルタのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              MSK1000-14
                              MSK1300-20
                              MSK200B-06
                              MSK250B-10
                              MSK400-10
                              MSK700-14
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              処理空気流量
                              (l/min)
                              接続口径B エレメントフィルタ形式 処理空気量
                              (㎥/min)

                              119,429円

                              ( 131,372円 )
                              1個 -

                              40日目

                              106001 1/2EKS100010.6

                              132,347円

                              ( 145,582円 )
                              1個 -

                              40日目

                              138002EKS130013.8

                              31,472円

                              ( 34,619円 )
                              1個 -

                              40日目

                              18003/4EKS2001.8

                              34,992円

                              ( 38,491円 )
                              1個 -

                              40日目

                              27001EKS2502.7

                              44,970円

                              ( 49,467円 )
                              1個 -

                              40日目

                              39001EKS4003.9

                              71,574円

                              ( 78,731円 )
                              1個 -

                              40日目

                              66001 1/2EKS7006.6

                              空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました