(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSM700-14D
空気浄化機器 ミクロミストフィルタ クウキジョウカキキミクロミストフィルタ

空気浄化機器 ミクロミストフィルタ MSM700-14D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,134円
税込単価
99,147円

ステンレスを採用した1等級ミクロミストフィルタ。【特長】・ISO 8573-1...

詳細情報を確認する

MSM700-14D の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

空気浄化機器 ミクロミストフィルタ 仕様
    ※1 処理空気量は、空気圧縮機の吸込状態に換算した値です。(大気圧32℃、75%)
    ※2 油分濃度の測定方法はISO 8573-2「油分試験方法」によります。
    ※3 交換時期はいずれか早い方となります。

    注意・禁止事項

    • 前段には必ずエアドライヤ、ラインフィルタを設置してください。

    型番リスト

    型番
    処理空気流量(l/min)
    接続口径B
    エレメントフィルタ形式
    処理空気量(㎥/min)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    MSM700-14D

    6600
    1 1/2
    EMS700
    6.6

    1個

    90,134( 99,147円 )

    40日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    ステンレスを採用した1等級ミクロミストフィルタ。
    【特長】
    ・ISO 8573-1品質保証に適応、ろ過度0.01μm(1等級)、出口油分濃度0.01mg/m3(1等級)
    ・ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性・軽量化を実現
    ・新開発エレメントにより低圧損、交換時間8,000時間の長寿命化(MSM)。さらに、エレメント交換時期をランプ表示(MSM400以上)
    ・バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)

    カタログ

    MSM700-14Dで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空気浄化機器 ミクロミストフィルタの型番MSM700-14Dのページです。
    型番MSM700-14Dに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

    空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

      空気浄化機器 ラインフィルタ

      空気浄化機器 ラインフィルタ

        空気浄化機器 活性炭フィルタ

        空気浄化機器 活性炭フィルタ

          エアフィルタ BN-2720

          エアフィルタ BN-2720

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

              プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMHシリーズ

              プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMHシリーズ

                エアフィルター(TAF)

                エアフィルター(TAF)

                  ミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMシリーズ

                  ミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMシリーズ

                    メインラインフィルタ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AFFシリーズ

                    メインラインフィルタ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AFFシリーズ

                      マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                      マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                        メインラインフィルタ AFFシリーズ

                        メインラインフィルタ AFFシリーズ

                          エアフィルタ BN-2701A(大流量)

                          エアフィルタ BN-2701A(大流量)

                            メインラインフィルタ 二次電池対応 25A-AFFシリーズ

                            メインラインフィルタ 二次電池対応 25A-AFFシリーズ

                              メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日本精器 CKD SMC トラスコ中山 SMC SMC SMC SMC 日本精器 SMC
                              通常価格 24,574円 22,055円 19,100円 2,589円 - 7,861円 3,343円 468円 11,305円 4,589円 679円 3,689円 5,852円
                              通常出荷日 40日目   40日目   40日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   19日目   1日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                              種類 ラインフィルタ ラインフィルタ ラインフィルタ 標準 標準 標準 標準 - - 標準 - 標準 標準
                              接続方式 管接続形 管接続形 管接続形 管接続形 - - - - - - - 管接続形 -
                              使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 水分含有エア - - 一般乾燥エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                              接続種類 Rc Rc Rc Rc - Rc Rc - - Rc - Rc Rc
                              ろ過度 0.01μm 1μm 繊維状活性炭 40μm 0.01μm 0.01μm 5μm - - 0.01μm - 40μm 3μm

                              空気浄化機器 ミクロミストフィルタのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              MSM1300-20D
                              MSM150B-04D
                              MSM200B-06D
                              MSM250B-10D
                              MSM400-10D
                              MSM75B-03D
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              処理空気流量
                              (l/min)
                              接続口径B エレメントフィルタ形式 処理空気量
                              (㎥/min)

                              186,942円

                              ( 205,636円 )
                              1個 -

                              40日目

                              138002EMS130013.8

                              26,594円

                              ( 29,253円 )
                              1個 -

                              40日目

                              12001/2EMS1501.2

                              49,970円

                              ( 54,967円 )
                              1個 -

                              40日目

                              18003/4EMS2001.8

                              66,587円

                              ( 73,246円 )
                              1個 -

                              40日目

                              27001EMS2502.7

                              75,533円

                              ( 83,086円 )
                              1個 -

                              40日目

                              39001EMS4003.9

                              24,574円

                              ( 27,031円 )
                              1個 -

                              40日目

                              3503/8EMS750.35

                              空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました