(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ガンAGA

万能ガンAGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,157円
税込単価
36,473円

重力式の万能ガンです。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクな...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~7
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.5
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~300
  • 空気入口径:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    6.5
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.29~0.49
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    100~210

型番

AGA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGA

1個

33,157( 36,473円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重力式の万能ガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです
・空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します
・カップ容量が大きく、塗料の流れの良い構造で作業性も抜群です。また、空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。さらに、弁ボタンロック方式の採用により連続吹付けが可能になりました
・いたれりつくせりの親切設計です
・AGAは、弁ボタンロック方式で片手で吹ける
・エアピストンで自動作動します
・一丁で4役です

Loading...

AGAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能ガンAGAの型番AGAのページです。
型番AGAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ガンAGA

万能ガンAGA

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

        多用ガンSGA-2

        多用ガンSGA-2

          多彩ガンHS2A-G

          多彩ガンHS2A-G

            多彩ガンHS2YA-G

            多彩ガンHS2YA-G

              多用ガンSGS-2

              多用ガンSGS-2

                建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                  ピースガン・超小形スプレーガンMP

                  ピースガン・超小形スプレーガンMP

                    ロータリー式手元圧力計

                    ロータリー式手元圧力計

                      建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                      建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                            通常価格 33,157円 18,133円 18,952円 27,735円 26,619円 26,619円 35,703円 17,332円 12,914円 9,187円 25,414円 28,619円 17,798円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 - 加圧式 加圧式 重力
                            ノズル口径【区分】(mm) ~7 ~8 ~7 ~8 - - ~8 ~3 1以下 - - ~3 1以下
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.5 ~0.3 ~0.3 ~0.5 ~0.5 ~0.2 - ~0.3 ~0.3 0.1以下
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~300 10以下 ~300 ~300 ~300 ~300 ~300 ~300 10以下 - - ~300 ~50

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました