(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA110-PX10P-45X500
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX ジドウスプレーガンFA110-PX

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX FA110-PX10P-45X500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75,732円
税込単価
83,305円

納期短縮ご相談ください!空気弁内蔵の長柄自動スプレーガンです。【特長】・ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 対象物の大きさ:
    小物
  • 必要電磁弁数:
    3方電磁弁×1
  • 塗料供給方式:
    圧送式
  • 塗料ノズル口径(mm):
    1.0
  • 空気使用量(L/min):
    180
  • 空気キャップ形式:
    10P
  • 塗装ノズル形式:
    F110
  • 管長(mm):
    500

FA110-PX10P-45X500 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番名称塗料供給
方式
塗料ノズル
口径
mm
空気キャップ
形式
吹付
空気圧力
MPa
吹付距離
mm
空気
使用量
L/min
塗料噴出量
mL/min
F110-PX10P(0X500)長柄スプレーガン圧送式1.010P0.25200180245
F110-PX10P(45X500)
型番最大有効
パターン
mm
所要圧縮機
kW
ヘッド角度/
挿入可能内径
mm
管長
mm
本体質量
g
適応塗料容器用途
F110-PX10P(0X500)2301.50°/40
45°/55
500555各種塗料圧送タンク
塗料ダイヤフラムボンプ
高所塗装および
標準ガンでは
塗料困難な場所
F110-PX10P(45X500)
  • 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
  • 上記仕様は管長500mm時の値です。
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。

注意・禁止事項

ご注意

  • 使用中(吹付中)はヘッドの角度を変えられません。塗料回路を洗浄後、塗料の入っていない状態で行ってください。なお、構造上、頻繁に角度を変えることは避けてください。
  • 使用中(吹付中)は空気キャップのナットを緩めないでください。空気キャップの向きを変える場合はナットを緩めずに空気キャップを廻して角の方向を変えてください。
  • 塗料粘度は、圧送式の場合明治機械製作所社V-1形粘度カップで30秒以下、吸上式・重力式では20秒以下でご使用ください。高粘度の塗料では十分な噴出量が得られない場合があり、PX17LAではホロコーン状に広がらない場合があります。

型番リスト

型番
ヘッド角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA110-PX10P-45X500

45°

1個

75,732( 83,305円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
空気弁内蔵の長柄自動スプレーガンです。

【特長】
・ヘッド角度可変タイプは、ベースナットを緩めることで径方向に360°、先端ボルトを緩めることで長手方向に90 °からー90 °までヘッドを向けることが可能です。
・パターン遠隔操作が可能です(FAタイプはオプション)

カタログ

FA110-PX10P-45X500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PXの型番FA110-PX10P-45X500のページです。
型番FA110-PX10P-45X500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX

    長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX

    長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX

      長柄自動スプレーガン 汎用 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンA110-PX

      長柄自動スプレーガン 汎用 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンA110-PX

        長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

        長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

          セパレート式自動スプレーガンAD-P

          セパレート式自動スプレーガンAD-P

            長柄自動スプレーガン 汎用 長柄内面専用自動スプレーガンA110-PX

            長柄自動スプレーガン 汎用 長柄内面専用自動スプレーガンA110-PX

              マルチスプレーガン 自動ガン MSA

              マルチスプレーガン 自動ガン MSA

                ロボット搭載用小形自動ガン WRA-101

                ロボット搭載用小形自動ガン WRA-101

                  自動スプレーガン 半自動SA110-P

                  自動スプレーガン 半自動SA110-P

                    ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200

                    ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200

                      セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P

                      セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P

                        低圧霧化自動スプレーガンA110L-P

                        低圧霧化自動スプレーガンA110L-P

                          自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P

                          自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 75,732円 75,732円 84,259円 90,210円 85,456円 71,056円 167,053円 81,653円 17,335円 86,446円 112,812円 44,855円 35,631円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   6日目   16日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目  
                            対象物の大きさ 小物 小物 小物 小物 - 小物 - 小物 小物 中物 - 小物 -
                            必要電磁弁数 3方電磁弁×1 3方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×2 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 - 3方電磁弁×1、2方電磁弁×2 2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×2 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 -
                            塗料供給方式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 - 圧送式 - - 圧送式 - - 圧送式 圧送式
                            塗料ノズル口径(mm) 1.0 1.5 - 1.0 - 1.5 - - - - - - -
                            空気使用量(L/min) 180 70 - 160 - 70 - - - - - 345 -

                            長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA110-PX10P-0X500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヘッド角度

                            75,732円

                            ( 83,305円 )
                            1個 -

                            16日目

                            自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました