(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,210円
税込単価
99,231円

納期短縮ご相談ください!広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うと...

詳細情報を確認する

  • 対象物の大きさ:
    小物
  • 必要電磁弁数:
    3方電磁弁×1
  • 塗料供給方式:
    圧送式
  • 塗料ノズル口径(mm):
    1.0
  • 空気使用量(L/min):
    160
  • 空気キャップ形式:
    10P
  • 塗装ノズル形式:
    F110
  • 管長(mm):
    500

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

区分型番名称塗料ノズル形式塗料供給方式塗料ノズル口径
mm
空気キャップ形式吹付空気圧力
MPa
空気弁内蔵FA110-PXC10Pヘッド角度可変タイプ
長柄自動スプレーガン
F110圧送式1.010P0.25
吹付距離
mm
空気使用量
L/min
塗料噴出量
mL/min
最大有効パターン
mm
ヘッド角度/挿入可能内径
mm
管長
mm
本体質量
g
用途
2001601902100°/40
90°/60
500834狭い場所、正面から
塗装できない所等
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。圧送圧力は0.08MPaです。
  • 上記仕様は管長500mm時の値です。

注意・禁止事項

ご注意

  • 使用中(吹付中)はヘッドの角度を変えられません。塗料回路を洗浄後、塗料の入っていない状態で行ってください。なお、構造上、頻繁に角度を変えることは避けてください。
  • 使用中(吹付中)は空気キャップのナットを緩めないでください。空気キャップの向きを変える場合はナットを緩めずに空気キャップを廻して角の方向を変えてください。
  • 塗料粘度は明治機械製作所社V-1形粘度カップで30秒以下でご使用ください。高粘度の塗料は十分な噴出量が得られない場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA110-PXC10P-500

1個

90,210( 99,231円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

カタログ

FA110-PXC10P-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXCの型番FA110-PXC10P-500のページです。
型番FA110-PXC10P-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC

    自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P

    自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P

      セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P

      セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P

        自動スプレーガン 半自動SA110-P

        自動スプレーガン 半自動SA110-P

          自動スプレーガン 汎用A110-P

          自動スプレーガン 汎用A110-P

            長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX

            長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX

              長柄自動スプレーガン 汎用 長柄内面専用自動スプレーガンA110-PX

              長柄自動スプレーガン 汎用 長柄内面専用自動スプレーガンA110-PX

                自動スプレーガン 空気弁内蔵FA210-P

                自動スプレーガン 空気弁内蔵FA210-P

                  長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX

                  長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX

                    自動スプレーガン 汎用A210-P

                    自動スプレーガン 汎用A210-P

                      セパレート式自動スプレーガンAD-P

                      セパレート式自動スプレーガンAD-P

                        自動スプレーガン 半自動AHS2A-P

                        自動スプレーガン 半自動AHS2A-P

                          ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200

                          ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                            通常価格 90,210円 35,631円 112,812円 17,335円 28,940円 75,732円 71,056円 38,853円 75,732円 35,537円 85,456円 39,702円 86,446円
                            通常出荷日 16日目   6日目   6日目   6日目   6日目   16日目   16日目   6日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目  
                            対象物の大きさ 小物 - - 小物 小物 小物 小物 大物 小物 大物 - 大物 中物
                            必要電磁弁数 3方電磁弁×1 - 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×2 2方電磁弁×1 3方電磁弁×1、2方電磁弁×2
                            塗料供給方式 圧送式 圧送式 - 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 - 圧送式 -
                            塗料ノズル口径(mm) 1.0 - - - - 1.0 1.5 - 1.5 - - - -
                            空気使用量(L/min) 160 - - - - 180 70 - 70 - - - -

                            長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました