(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用ガンSGS-2

多用ガンSGS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,703円
税込単価
39,273円

ステンレスカップの重力式多様ガンです。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタ...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~8
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.5
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~300
  • 空気入口径:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    8.0
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.29~0.49
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    100~210

型番

SGS-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGS-2

1個

35,703( 39,273円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスカップの重力式多様ガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです

Loading...

SGS-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用ガンSGS-2の型番SGS-2のページです。
型番SGS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用ガンSGS-2

多用ガンSGS-2

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

        多用ガンSGA-2

        多用ガンSGA-2

          万能ガンAGA

          万能ガンAGA

            双頭ガン

            双頭ガン

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                タイルガン

                タイルガン

                  多彩ガン専用重力カップHS

                  多彩ガン専用重力カップHS

                    重力カップ

                    重力カップ

                      かくはんカップ吸上式

                      かくはんカップ吸上式

                        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

                        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

                          小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                          小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                            通常価格 35,703円 18,133円 18,952円 27,735円 33,157円 135,278円 17,332円 29,144円 9,854円 2,797円 28,260円 19,367円 18,003円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   12日目~   6日目   8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 - - - 吸上式 重力
                            ノズル口径【区分】(mm) ~8 ~8 ~7 ~8 ~7 - ~3 - - - - - -
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.5 ~0.5 - ~0.5 - - - - ~0.3 -
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~300 10以下 ~300 ~300 ~300 - ~300 - - - - - -

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました