(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多彩ガンHS2YA-G

多彩ガンHS2YA-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,619円 ~ 35,085円
税込価格
29,281円 ~ 38,594円

重力式の多彩ガン。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~300
  • 空気入口径:
    G1/4
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.29
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    225

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
仕様
ノズル口径詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~3
カップ無し      
3.0

1個

26,619( 29,281円 )

6日目

~3
カップ付き              
3.0

1個

35,085( 38,594円 )

6日目

~4
カップ無し      
4.0

1個

26,619( 29,281円 )

6日目

~4
カップ付き              
4.0

1個

32,853( 36,138円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重力式の多彩ガン。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています。
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。
・空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多彩ガンHS2YA-G

多彩ガンHS2YA-G

    多彩ガンHS2A-G

    多彩ガンHS2A-G

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

        重力式カップ(サイドカップ)

        重力式カップ(サイドカップ)

          マグスプレーガンセット 重力式

          マグスプレーガンセット 重力式

            低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

            低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

              多彩ガン専用重力カップHS

              多彩ガン専用重力カップHS

                かくはんカップ重力式

                かくはんカップ重力式

                  丸吹きガン RG

                  丸吹きガン RG

                    ふっ素樹脂コートステンレス製重力カップ

                    ふっ素樹脂コートステンレス製重力カップ

                      電動エアースプレーガン

                      電動エアースプレーガン

                        メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 WTBワタベコーポレーション アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション
                        通常価格 26,619円 26,619円 18,003円 3,519円 13,216円 32,911円 9,854円 25,447円 13,910円 9,238円 29,981円
                        通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   6日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体
                        供給方式 重力式 重力式 重力 - 重力式 重力 - - 重力 - 吸上式
                        吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 - - - 0.1以下 - - ~0.3 - -
                        空気使用量【区分】(ℓ/min) ~300 ~300 - - - - - - ~50 - -
                        空気入口径 G1/4 G1/4 G1/4 - G1/4 G1/4 - - G1/4 - -

                        スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました