(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCモータ SS40E4シリーズ

DCモータ SS40E4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,264円 ~ 23,117円
税込価格
22,290円 ~ 25,429円

【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (40W)

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
  • 定格出力(W):
    40

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

DCモータ

単位:mm
DCモータ SS40E4シリーズ DCモータ 外形図

 

H3F形平歯車減速機付DCギヤードモータ

DCモータ SS40E4シリーズ H3F形平歯車減速機付DCギヤードモータ 外形図

 

型番寸法A(mm)
SS40E4-H3F-536.5
SS40E4-H3F-12.5
SS40E4-H3F-2546.5
SS40E4-H3F-50
SS40E4-H3F-100
SS40E4-H3F-150

L1形遊星減速機付DCギヤードモータ

SS40E4-L1-□ フランジタイプ

DCモータ SS40E4シリーズ L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1-□ フランジタイプ 外形図

 

SS40E40-L1-□ ベースタイプ

DCモータ SS40E4シリーズ L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1-□ ベースタイプ外形図

 

型番寸法A(mm)寸法B(mm)寸法C(mm)
SS40E4
SS40E40
-L1-51845630
-L1-10
-L1-251956741

L2形遊星減速機付DCギヤードモータ

SS40E4-L2-□ フランジタイプ

DCモータ SS40E4シリーズ L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L2-□ フランジタイプ 外形図

 

SS40E40-L2-□ ベースタイプ

DCモータ SS40E4シリーズ L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2-□ ベースタイプ 外形図

 

型番寸法A(mm)寸法B(mm)寸法C(mm)
SS40E4
SS40E40
-L2-502037549
-L2-100
-L2-1502158761
-L2-300

T形ウォーム減速機付DCギヤードモータ

DCモータ SS40E4シリーズ T形ウォーム減速機付DCギヤードモータ 外形図

 

D2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ

DCモータ SS40E4シリーズ D2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ 外形図

 

C形ウォーム減速機付DCギヤードモータ

DCモータ SS40E4シリーズ C形ウォーム減速機付DCギヤードモータ 外形図

 

製品仕様

製品仕様

使用温度-10 ℃~ +40 ℃
使用湿度40%~ 90% 結露なきこと
回転方向可逆
耐熱クラスB
絶縁抵抗DC500Vメガーにて、20MΩ以上
耐電圧AC 1000V 1分間
外観生地(鉄ケース部めっき)

DCモータ 仕様表

連続定格無負荷電機子
抵抗
電機子慣性
モーメント
(GD2
機械的
時定数
(tm)
逆起電力
定数
(Ke)
トルク
定数
(Kt)
ブラシ
長さL
質量
電圧電流回転
速度
トルク電流回転
速度
DC-VArpmN・m (kgf・cm)ArpmΩkg・cm2 (kgf・cm2msV/krpmN・m/Ammkg
125.52,5000.16(1.6)0.553,1000.40.53(2.1)183.870.03710
限度長さ
4
1.1
242.72,5000.16(1.6)0.283,1001.70.53(2.1)187.740.074
1000.62,5000.16(1.6)0.063,100280.53(2.1)1832.30.31

DCギヤードモータ 仕様表

タイプ型番回転速度定格トルク定格電流質量
(kg)
(rpm)(N・m)(kgf・cm)12V (A)24V (A)100V (A)
H3F形SS40E4-H3F-55000.5964.42.20.61.5
SS40E4-H3F-12.52001.5154.42.20.6
SS40E4-H3F-25*1002.5254.02.00.551.7
SS40E4-H3F-50504.9504.02.00.55
SS40E4-H3F-100259.81004.42.20.6
SS40E4-H3F-150179.81003.51.80.45
L1形
フランジタイプ
SS40E4-L1-55000.5965.02.50.61.5
SS40E4-L1-102501.2125.02.50.6
SS40E4-L1-251002.5254.52.00.5
L1形
ベースタイプ
SS40E40-L1-55000.5965.02.50.61.7
SS40E40-L1-102501.2125.02.50.6
SS40E40-L1-251002.5254.52.00.5
L2形
フランジタイプ
SS40E4-L2-50504.9504.02.00.51.7
SS40E4-L2-100257.8803.61.80.45
SS40E4-L2-150187.8803.21.50.351.8
SS40E4-L2-30097.8802.00.90.2
L2形
ベースタイプ
SS40E40-L2-50504.9504.02.00.52.0
SS40E40-L2-100257.8803.61.80.45
SS40E40-L2-150187.8803.21.50.352.1
SS40E40-L2-30097.8802.00.90.2
T形SS40E4-T-83000.2932.41.20.31.4
SS40E4-T-161500.4952.41.20.3
D2形SS40E4-D2-251000.98103.01.50.351.9
SS40E4-D2-64401.5152.81.40.33
C形SS40E4-C-75322.5254.52.20.52.0
SS40E4-C-150162.9303.51.70.4
SS40E4-C-30082.9303.21.50.35

出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向となる。

商品特長詳細

許容オーバーハング荷重:49N (5kgf)
許容スラスト荷重:78N (8kgf)
オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

負荷特性曲線

DCモータ SS40E4シリーズ 負荷特性曲線

 

適用ドライバ

電源電圧ドライバ形式名
DC12VMD1D-B□08
MS-100□10
DC24VMD1D-C□04
MS-100□05
DC48VMD1D-D□04
AC100VMS-300□1001

注意・禁止事項

  • モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見て時計方向に回転する。
  • DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られる。モータが回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与える。一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
  • 定格は平滑な直流電源での連続定格。脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなるのでモータの温度上昇に注意して下さい。

型番リスト

型番
種類
モータ種類
フランジ寸法 A(mm)
電圧(V)
ギヤヘッドの種類
回転速度(rpm)
定格トルク(N・m)
定格電流(A)
軸方向
取付タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
モータ単体
標準
64
12
なし
2500
0.16
5.5
標準
標準

1個

22,050( 24,255円 )

19日目

モータ単体
標準
64
24
なし
2500
0.16
2.7
標準
標準

1個

23,117( 25,429円 )

15日目

モータ単体
標準
64
100
なし
2500
0.16
0.6
標準
標準

1個

20,264( 22,290円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (40W)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCモータ SS40E4シリーズ

DCモータ SS40E4シリーズ

    DCモータ SS40E6シリーズ

    DCモータ SS40E6シリーズ

      DCモータ SS40E8シリーズ

      DCモータ SS40E8シリーズ

        DCモータ SS40E2シリーズ

        DCモータ SS40E2シリーズ

          DCモータ SS60E8シリーズ

          DCモータ SS60E8シリーズ

            DCモータ SS32Gシリーズ

            DCモータ SS32Gシリーズ

              DCモータ SS60E3シリーズ

              DCモータ SS60E3シリーズ

                DCモータ SS60E6シリーズ

                DCモータ SS60E6シリーズ

                  メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFDKB-MF形 ダブル ボス位置 角形フランジ

                  メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFDKB-MF形 ダブル ボス位置 角形フランジ

                    フランジ付リニアブッシュハウジング LFWB形 ダブル ボス位置 T形フランジ アルミケース 油穴付

                    フランジ付リニアブッシュハウジング LFWB形 ダブル ボス位置 T形フランジ アルミケース 油穴付

                      ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                      ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                        センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント

                        センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント

                          フランジ付リニアブッシュハウジング LFWLB形 油穴付ロング ボス位置角形フランジ アルミケース

                          フランジ付リニアブッシュハウジング LFWLB形 油穴付ロング ボス位置角形フランジ アルミケース

                            メーカー 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 澤村電気工業 オザック精工 オザック精工 SUS 岩田製作所 オザック精工
                            通常価格 20,264円 23,152円 28,399円 15,647円 71,999円 16,333円 46,549円 60,099円 19,132円 16,984円 9,025円 1,400円 19,634円
                            通常出荷日 15日目~   9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            本体形状 - - - - -
                            定格出力(W) 40 60 80 20 350 14 120 250 - - - - -

                            DCモータ SS40E4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラシ付きDCモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました