(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ

DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
50,065円 ~ 61,222円
税込価格
55,072円 ~ 67,344円

【特長】・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ 外形図1
DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ 外形図2

付属品

製品仕様

型番MD1D-□V□MD1D-□T□
制御仕様電圧制御電流制御
制御範囲DC0~電源電圧-1V(*1)0~定格電流
変動率±15%±10%
速度指令DC0~5Vまたは可変抵抗器10kΩ
保護機能トルク制限(*2)、過温度、過電圧、低電圧
使用温度範囲-10~+40℃
質量0.36kg

*1 (例)DC24V入力の場合、DC0~DC23Vとなります。
*2 定格電流値で設定しています。変更する場合はカスタム対応となります。

型番リスト

型番
制御仕様
電源電圧
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC12V±20%
4

1個

50,065( 55,072円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC12V±20%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC12V±20%
12

1個

57,217( 62,939円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC12V±20%
4

1個

50,065( 55,072円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC12V±20%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC12V±20%
12

1個

57,217( 62,939円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC24V±20%
4

1個

53,570( 58,927円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC24V±20%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC24V±20%
12

1個

57,217( 62,939円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC24V±20%
4

1個

53,570( 58,927円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC24V±20%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC24V±20%
12

1個

61,222( 67,344円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC48V±10%
4

1個

50,065( 55,072円 )

-

  • 注文停止中
簡易トルク制御
DC48V±10%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC48V±10%
4

1個

50,065( 55,072円 )

-

  • 注文停止中
電圧制御
DC48V±10%
8

1個

53,641( 59,005円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます。
・電磁ブレーキ制御:電磁ブレーキ付モータの電磁ブレーキの制御を行うことができます(省エネ電源付電磁ブレーキに限る)。
・柔軟なカスタマイズ プログラムの変更により、トルク制限値の変更からI/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ

DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

        Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

        Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

          サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

          サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

            サーボドライバ D2シリーズ

            サーボドライバ D2シリーズ

              DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

              DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

                サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                  MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)

                  MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)

                    サーボモータ HG-JRシリーズ

                    サーボモータ HG-JRシリーズ

                      サーボモータ HG-AKシリーズ

                      サーボモータ HG-AKシリーズ

                        ACサーボモータ FRLSシリーズ

                        ACサーボモータ FRLSシリーズ

                          回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

                          回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

                            メーカー 澤村電気工業 オムロン 三菱電機 安川電機 三菱電機 HIWIN(ハイウィン) 澤村電気工業 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 HIWIN(ハイウィン) 三菱電機
                            通常価格 50,065円 32,646円 37,611円 32,952円 60,089円 72,571円 85,909円 62,121円 57,974円 71,948円 51,475円 27,000円 93,376円
                            通常出荷日 10日目~   1日目~   4日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目~   2日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ドライバ単体 - モータ単体 モータ単体 ドライバ単体 ドライバ単体 ドライバ単体 ドライバ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体
                            電圧仕様 DC - 200Vクラス AC200 - AC110/220仕様 DC - - - DC AC220仕様 200Vクラス
                            減速機 なし - - - - - なし - - - - - -

                            DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました