(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密タイプH型(標準)

精密タイプH型(標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,132円 ~ 25,009円
税込価格
5,645円 ~ 27,510円

【特長】・ピンは耐摩性をよくするため、乾性潤滑処理をしています・ジョイントの寿...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

標準タイプ 精密タイプH型 外形図

製品仕様

JIS-B1454.B型準拠
材質:SCM435
最大曲がり角:30°まで

標準タイプ 精密タイプH型 製品使用_軸穴形状

BまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示ください。

規格表

附属品 ●スプリングピン 2本
サイズφdH7φDLl新JISキー旧JISキーTAP
M
取付用
スプリング
ピン寸法
芯振れ質量
kg
最大回転数
min-1
最大伝達容量
N・m
aJs9baJs9b
H-6612.5401321.021.0M32×120.050.032,0009
H-88165016.531.431.5M32.5×160.050.051,80019
H-101020561731.441.5M43×200.070.091,45034
H-121225712241.841.5M44×250.070.181,20060
H-161632802352.352.0M55×320.070.33900147
H-2020401002862.852.0M66×400.100.64720265
H-2525501263683.373.0M88×500.101.25580520
H-3030571655183.373.0M810×600.122.18510804

型番リスト

型番
φd(φ)
φD(φ)
全長(mm)
最高回転数範囲(r/min)
最高回転数(r/min)
軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)
軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)
最大伝達容量(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
12.5
40
1001~2000
2000
A
A
9
10

1個

5,132( 5,645円 )

4日目

8
16
50
1001~2000
1800
A
A
19
10

1個

5,457( 6,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
56
1001~2000
1450
A
A
34
10

1個

6,369( 7,006円 )

4日目

12
25
71
1001~2000
1200
A
A
60
10

1個

7,543( 8,297円 )

4日目

16
32
80
301~1000
900
A
A
147
10

1個

8,972( 9,869円 )

4日目

20
40
100
301~1000
720
A
A
265
10

1個

12,228( 13,451円 )

4日目

25
50
126
301~1000
580
A
A
520
10

1個

18,335( 20,169円 )

4日目

30
57
165
301~1000
510
A
A
804
10

1個

25,009( 27,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンは耐摩性をよくするため、乾性潤滑処理をしています
・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい
・BまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい
・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密タイプH型(標準)

精密タイプH型(標準)

    標準タイプ 精密タイプD型

    標準タイプ 精密タイプD型

      標準タイプ 精密タイプS型

      標準タイプ 精密タイプS型

        強力タイプB型(標準)

        強力タイプB型(標準)

          標準タイプ 強力タイプBD型

          標準タイプ 強力タイプBD型

            標準タイプ ベアリングタイプK型

            標準タイプ ベアリングタイプK型

              ベアリングタイプKD型(標準)

              ベアリングタイプKD型(標準)

                耐摩タイプHJ型(標準)

                耐摩タイプHJ型(標準)

                  標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                  標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                    耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                    耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                      標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                      標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                        ロッドエンドT型

                        ロッドエンドT型

                          軸付タイプ ベアリングタイプ KL型、KF型、KFD型

                          軸付タイプ ベアリングタイプ KL型、KF型、KFD型

                            メーカー 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ
                            通常価格 5,132円 12,986円 6,306円 2,997円 5,722円 16,369円 30,999円 3,997円 10,761円 5,497円 6,937円 961円 19,905円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ メンテナンス品 軸付タイプ
                            特徴 高精度 / 高耐久性 高精度 / 小型 高精度 / 小型 高トルク 高トルク - - - - - - - -
                            本体材質 SCM435 SS41 SS41 S45C S45C S45C S45C SCM415 SUS304 - SCM415 - -
                            用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            精密タイプH型(標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました