(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-FTF-CN-65A
10K型 鋳鉄Y形ストレーナ 10KチュウテツYガタストレーナ

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ 10-FTF-CN-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
257,531円
税込単価
283,284円

本体材質FC200の鋳鉄Y形ストレーナです。【本体材質】FC200

詳細情報を確認する

  • 形状:
    Y形
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    FC200
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高許容圧力詳細(0~120℃の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(0~120℃の油・脈動水・空気)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(飽和蒸気)(MPa):
    0.7

型番

10-FTF-CN-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-FTF-CN-65A の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ 外形図

スクリーンの形状

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ スクリーン外形図

d:穴径
P:ピッチ

製品仕様

最高許容圧力

単位:MPa

120℃以下の静流水1.4
120℃以下の油・脈動水および空気1.0
飽和蒸気0.7
120℃以下のガス0.2

ガス 可燃性・毒性以外のガス

部品材質表

部品名材料
ボデーFC200
カバーFC200(40A以下 C3771BE)
ガスケット非石綿シートガスケット
スクリーンSUS 304
カバーナット(50~100A)炭素鋼
カバーボルト炭素鋼
カバーヒンジボルト・ナット(200A以上)炭素鋼
ブラグSUS304

規格表

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ 規格表

呼び径50AのD1寸法(●印)は対辺寸法を表す。(50Aは四角形)

型番リスト

型番
使用流体
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最高使用圧力(MPa)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-FTF-CN-65A

水 / 空気 / 油
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1.2
エア抜きニップル付、ナイロンライニング

1個

257,531( 283,284円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体材質FC200の鋳鉄Y形ストレーナです。【本体材質】FC200

カタログ

 

10-FTF-CN-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 鋳鉄Y形ストレーナの型番10-FTF-CN-65Aのページです。
型番10-FTF-CN-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

        KY-8型 ストレーナ

        KY-8型 ストレーナ

          ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

          ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

            ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

            ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

              クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)

              クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)

                KY-6型 ストレーナ

                KY-6型 ストレーナ

                  マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

                  マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

                    マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

                    マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

                      ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                      ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                          KU-2,2N型 ストレーナ

                          KU-2,2N型 ストレーナ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ベン キッツ キッツ 東洋バルヴ ベン 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) ワシノ機器 東洋バルヴ ベン
                            通常価格 257,531円 24,595円 14,768円 55,796円 28,297円 11,899円 27,161円 8,974円 19,964円 9,074円 25,921円 8,597円 109,610円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   6日目   3日目   2日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   7日目   3日目   5日目  
                            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y型 Y型 Y形 Y形 U形
                            呼び圧力 10K 10K 16K - 10K 10K 10K - 20K 10K - 16K -
                            本体材質 FC200 FCD-S FCD-S SCS13 - ダクタイル鉄 SCS13A FC FCD-S FCD-S - FCD-S SCS13
                            供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ JIS 10K FFフランジ フランジ フランジ(フラットフェイス) フランジ JIS 10K RFフランジ フランジ形 フランジ形 フランジ形(JIS 10K-RF) Rc JIS 10K FFフランジ
                            制御側 接続種類 フランジ フランジ フランジ JIS 10K FFフランジ フランジ フランジ(フラットフェイス) フランジ JIS 10K RFフランジ フランジ形 フランジ形 フランジ形(JIS 10K-RF) Rc JIS 10K FFフランジ

                            10K型 鋳鉄Y形ストレーナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-FTF
                            10-FTF-300A
                            10-FTF-CN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用流体 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 最高使用圧力
                            (MPa)
                            仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            323,589円

                            ( 355,948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            水 / 油 / 空気 / 蒸気12B(300A)12B(300A)1.4台座のみ、エア抜きニップルはオプッション

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました