強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...
面間寸法 | メーカー標準 |
---|---|
接続端 | フランジ形 JIS B2239 10K |
圧力検査 | メーカー標準 |
最高許容圧力(MPa) | -10℃~+120℃の静流水:1.4 |
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 | |
300℃の蒸気・空気・油・脈動水(1):1.0 |
注(1)260℃を超えて使用する場合は、プラグ部ガスケットシール構造及びガスケット材質が変更となります。
部品名 | 材料 |
---|---|
ボデー | FCD-S |
カバー | FCD-S |
ガスケット | 膨張黒鉛シートガスケット |
スクリーン | SUS304 |
カバーボルト/ナット | S45C(亜鉛めっき) |
プラグ | SUS304 |
注(2)標準品のスクリーンは、多孔板です。
Loading...
強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。
10-DTF-N-80Aで型番確定
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)の型番10-DTF-N-80Aのページです。
型番10-DTF-N-80Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-DTF-N |
10-DTF-N-100A |
10-DTF-N-125A |
10-DTF-N-150A |
10-DTF-N-50A |
10-DTF-N-65A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | |
58,745円 ( 64,620円 ) | 1個 | - | 3日目 | 4B(100A) | 4B(100A) | |
88,378円 ( 97,216円 ) | 1個 | - | 3日目 | 5B(125A) | 5B(125A) | |
115,438円 ( 126,982円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6B(150A) | 6B(150A) | |
24,595円 ( 27,055円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | |
36,159円 ( 39,775円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) |