(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LJ10-BNS-HN-N-20A
J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) J10Kナマリフリースイングチェッキ

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) LJ10-BNS-HN-N-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,376円
税込単価
7,014円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。管端コア機構により、ライニング鋼管の管...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    CAC911
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高許容圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

LJ10-BNS-HN-N-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LJ10-BNS-SK-N

LJ10-BNS-HN

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) LJ10-BNS-SK-N外形図
J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) LJ10-BNS-HN外形図

製品仕様

仕様

タイプ仕様最高許容圧力
LJ10-BNS-SK-N塩ビ鋼管、ポリ粉鋼管コア内蔵兼用40℃以下の静流水:1.0MPa、脈動水:1.0MPa
LJ10-BNS-HN耐熱性塩ビ鋼管用85℃以下の静流水:1.0MPa、脈動水:1.0MPa

部品材料表

LJ10-BNS-SK-N
LJ10-BNS-HN
部品名材料
弁箱
弁体
ふた
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
C6803
ヒンジピン
プラグ
コア
コアシールリング
C1100BD-H
C3604BD
変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
高密度ポリエチレン
部品名材料
弁箱
弁体
ふた
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
C6803
ヒンジピン
プラグ
コア
Oリング
C1100BD-H
C3604BD
ポリブデン
EPDM

規格表

LJ10-BNS-SK-N

LJ10-BNS-HN

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) LJ10-BNS-SK-N規格表
J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5) LJ10-BNS-HN規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ10-BNS-HN-N-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
耐熱性塩ビ鋼管用

1個

6,376( 7,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します。

【特長】
・強靭で使い易いパンドル:材料は、埋設環境に対応し、耐食性に優れた銅合金製です。フォークハンドルの操作に適した形状です。
・増締め不要。完璧な漏れ防止機構:"O"リングによる2種の軸封部を、さらに防塵用のフェルトで保護してあります。土砂が内部に侵入しないので、"O"リングの寿命が飛躍的に向上。開閉頻度の激しいラインでも、安心してお使いください。また、パッキンナットはメタルタッチで固定されているので、開閉の際Tハンドルの先端(フォーク)で緩めてしまうようなこともありません。
・JIS規格尊重の安心デザイン:ステム上昇式はJIS規格品(ただし軸封部はO-リング式)で、ステム非上昇式はJIS準拠品です。ステム上昇式タイプは、バルブ本体は頑丈なJIS規格ボデーをそのまま使用。しかも、変形の少ない丸胴型です。もちろんジスクガイドもJIS規格どおりに設けてありますから、チャタリングによって、シート面がダメージを受けるようなことはありません。
・パッキンの交換が簡単:もし漏れが発生した場合のパッキン交換は?こうした万一のトラブルを考慮した"便利なカートリッジ式"です。すべてのパッキンはグランドに内蔵されているので、グランドを取外して"O"リングを取替えるだけ。・あとあとの保守・管理がラクです。
・耐脱亜鉛対策バルブ:鉛レス耐脱亜鉛対策用黄銅材料"C6803"をステム材に使用。長寿命です。

カタログ

LJ10-BNS-HN-N-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)の型番LJ10-BNS-HN-N-20Aのページです。
型番LJ10-BNS-HN-N-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

          10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

          10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

            10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫

            10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫

              J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)

              J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)

                CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                      ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                      ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                        CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                        CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                            メーカー 東洋バルヴ 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ベン 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) オンダ製作所 ベン ベン
                            通常価格 5,139円 10,223円 10,223円 12,671円 58,042円 5,997円 7,689円 5,824円 4,061円 71,121円 4,196円 4,129円 8,319円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 ハンマレス式 ウエハー形 スイング式 スイング式 スプリング式 リフト式 スイング式 スイング式 スプリング式 スプリング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 規格なし 10K 20K 200psi 規格なし 規格なし
                            本体材質 CAC911 青銅 青銅 青銅 CAC911 CAC406 CAC911 CAC406 FCMB-S35 FCD-S - CAC406 CAC406
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc JIS G1ユニオンナット Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rcねじ JIS Rc JIS G1ユニオンナット

                            J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LJ10-BNS-HN-N-15A
                            LJ10-BNS-HN-N-25A
                            LJ10-BNS-HN-N-32A
                            LJ10-BNS-HN-N-40A
                            LJ10-BNS-HN-N-50A
                            LJ10-BNS-SK-N-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 仕様

                            5,139円

                            ( 5,653円 )
                            1個 -

                            18日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)耐熱性塩ビ鋼管用

                            8,945円

                            ( 9,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)耐熱性塩ビ鋼管用

                            15,363円

                            ( 16,899円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)耐熱性塩ビ鋼管用

                            17,911円

                            ( 19,702円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)耐熱性塩ビ鋼管用

                            29,067円

                            ( 31,974円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)耐熱性塩ビ鋼管用

                            8,797円

                            ( 9,677円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)塩ビ鋼管、ポリ粉鋼管コア内蔵兼用

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました