(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16-DNF-N-32A
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉 16Kダクタイルフランジリフトチェッキユニオン

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉 16-DNF-N-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,002円
税込単価
17,602円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リフト式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • 呼び圧力:
    16K
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高許容圧力(MPa):
    2.2
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa):
    2.2
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+220℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    2.0
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~220℃のガス)(MPa):
    1.6

16-DNF-N-32A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-DNF-N-32A

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

16,002( 17,602円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

16-DNF-N-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉の型番16-DNF-N-32Aのページです。
型番16-DNF-N-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

            150E型 青銅ねじ込み形リフトチェッキバルブ

            150E型 青銅ねじ込み形リフトチェッキバルブ

              青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

              青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                    クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                    クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                      青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

                      青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ
                            通常価格 10,153円 9,882円 84,619円 56,655円 3,656円 3,997円 17,502円 4,826円 40,794円 29,970円 4,397円 3,261円 24,711円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リフト式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 16K 16K 16K 10K 125 150 10K 125 10K 10K 10K 10K 10K
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S CAC(青銅鋳物) CAC(青銅鋳物) 青銅 CAC406 SCS14A SCS13A 青銅 ダクタイル SCS13A
                            供給側 接続種類 フランジ Rc フランジ フランジ Rc Rc フランジ Rc フランジ フランジ Rc Rc フランジ

                            16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16-DNF-N-20A
                            16-DNF-N-25A
                            16-DNF-N-40A
                            16-DNF-N-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

                            10,153円

                            ( 11,168円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            12,766円

                            ( 14,043円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            19,434円

                            ( 21,377円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            25,778円

                            ( 28,356円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました