(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16-DNSF-N-65A
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉 16Kダクタイルフランジスイングチェッキ

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉 16-DNSF-N-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,619円
税込単価
93,081円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • 呼び圧力:
    16K
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高許容圧力(MPa):
    2.2
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa):
    2.2
  • 最高許容圧力詳細(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    1.8
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+220℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    2.0
  • 最高許容圧力詳細(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    1.6

16-DNSF-N-65A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-DNSF-N-65A

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

84,619( 93,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

16-DNSF-N-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉の型番16-DNSF-N-65Aのページです。
型番16-DNSF-N-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

      ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

      ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

        マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

        マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

          16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

          16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

            青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

            青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

              ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ

              ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ

                マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                  エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

                  エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

                    ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

                    ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

                      Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁

                      Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ

                          マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

                          マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 積水化学工業 キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 84,619円 56,655円 48,323円 71,121円 10,153円 17,502円 79,919円 81,479円 31,987円 12,378円 26,850円 6,976円 8,488円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   2日目   2日目   2日目~   3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目  
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイングチャッキ リフト式 リフト式 リフト式 リフト式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 16K 10K 10K 20K 16K 10K 20K 10K JIS 10K 20K 10K 10K 20K
                            本体材質 FCD-S FCD-S ダクタイル FCD-S FCD-S 青銅 ダクタイル FCD-S PVC ダクタイル - ダクタイル FCD-S
                            供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ フランジ形 フランジ フランジ フランジ フランジ形 フランジ フランジ フランジ形 フランジ フランジ形

                            16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16-DNSF-N-100A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

                            117,621円

                            ( 129,383円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)4B(100A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました