(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M125H-BNS-N-20A
125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 125Hナマリフリーネジスイングチェッキ

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ M125H-BNS-N-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,142円
税込単価
6,756円

安全な水の提供を可能にするバルブ『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    125
  • 本体材質:
    CAC406
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.2
  • 最高許容圧力詳細(100℃以下の静流水)(MPa):
    1.2

M125H-BNS-N-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 外形図

製品仕様

最高許容圧力:100℃以下の清流水 1.2MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC406(鉛除去表面処理)
ふたC3771BE(鉛除去表面処理)
弁体CAC(鉛除去表面処理)
ヒンジピンC1100BD-H
プラグC3604BD

規格表

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M125H-BNS-N-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

6,142( 6,756円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にするバルブ『無鉛くん』。
給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

カタログ

 

Loading...

M125H-BNS-N-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブの型番M125H-BNS-N-20Aのページです。
型番M125H-BNS-N-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

    青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

    青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

        クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

        クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

          鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

          鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

            125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

            125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

              125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

              125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

                J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

                  青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                  青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                    ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                    ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                          鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

                          鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

                            メーカー 東洋バルヴ キッツ 大和バルブ 東洋バルヴ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 大和バルブ キッツ キッツ キッツ 大和バルブ
                            通常価格 6,142円 3,238円 9,498円 10,377円 10,223円 3,656円 4,826円 5,139円 7,582円 11,650円 7,961円 3,261円 10,223円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 125 125型 10K 10K 10K 125 125 10K 10K 10K 10K 10K 10K
                            本体材質 CAC406 青銅 青銅 SCS13A 青銅 CAC(青銅鋳物) CAC406 CAC911 青銅 SCS14A SCS13A ダクタイル 青銅
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc

                            125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M125H-BNS-N-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            11,902円

                            ( 13,092円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました