ウエハータイプの多機能チェッキです。軽量・コンパクトでスリムなボディに、ウォー...
(注) 1.呼び径150A以下には吊りボルトが付きません。
2.10K呼び径 250A以上及び 20Kの呼び径 200A以上の配管ボルトは全ねじ通しボルトです。
単位 MPa
最高許容圧力 | 80℃以下の静流水 10K標準品:1.4、20K標準品:2.8 80℃以下の脈動水・油・水・空気 10K標準品:1.0、20K標準品:2.0 |
---|
部品名 | 10 UNW/20 UNW |
---|---|
ボデー | SCS 13(シート:NBR) |
プレート | SCS 13 |
スプリング | SUS 304 WPB |
ピン | SUS 304 |
プラグ | SUS 304 |
プレートワッシャー | R-PTFE |
ボデーワッシャー | R-PTFE |
吊りボルト | SS 400(亜鉛めっき) 200~300A |
ボンネット | SCS 13 |
ステム | SUS 304 |
ジスク | SUS 304 |
パッキンナット | SCS 13 |
グランド | SUS 304 |
パッキン | ノンアスベスト(編組パッキン) |
ハンドル | ADC 12 |
ハンドルナット | SUS 304 |
パッキンワッシャー | SUS 304 |
ネームプレート | A 1050P |
配管用ボルト | SS 400(亜鉛めっき) |
配管用ナット | SS 400(亜鉛めっき) |
EPDMシートは油には使用できません。
型番 |
呼び圧力 |
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
最高許容圧力(MPa) |
最高許容圧力詳細(80℃以下の静流水)(MPa) |
最高許容圧力詳細(80℃以下の脈動水・油・空気)(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10K
|
2 1/2B(65A)
|
2 1/2B(65A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 95,256円(
104,782円
) | 3日目 | |
10K
|
3B(80A)
|
3B(80A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 113,529円(
124,882円
) | 3日目 | |
10K
|
4B(100A)
|
4B(100A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 134,274円(
147,701円
) | 3日目 | |
10K
|
5B(125A)
|
5B(125A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 189,296円(
208,226円
) | 3日目 | |
10K
|
6B(150A)
|
6B(150A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 261,580円(
287,738円
) | 2日目 | |
10K
|
8B(200A)
|
8B(200A)
|
1.4
|
1.4
|
1.0
| 1個 | 353,214円(
388,535円
) | 3日目 |
Loading...
ウエハータイプの多機能チェッキです。軽量・コンパクトでスリムなボディに、ウォータハンマ防止機能およびバイパス回路を内蔵。
【特長】
・ウォータハンマを防止します(衝撃吸収式)
・コンパクトです。
・バイパス配管が不要です。(バイパス付)
・封止性能がすぐれています。
・圧力損失が僅かです。
・配管ラインの方向が自由です。
・赤水防止のお役に立ちます。