(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10FNW-40A
10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ 10Kチュウテツセイウイングチェッキバルブ

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ 10FNW-40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,912円
税込単価
29,603円

ウエハータイプの多機能チェッキです。軽量・コンパクトでスリムなボディに、ウォー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ウエハー形
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    FC250
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(80℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(80℃以下の脈動水・油・空気)(MPa):
    1.0

型番

10FNW-40A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10FNW-40A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ 外形図

製品仕様

部品材料表

部品名材料
ボデーFC250+NBR
ボンネットC3771BE(150A以上 CAC406)
ステムC3531
ジスクCAC406
グランドC3604BD
グランドパッキン非石綿パッキン
ハンドルADC12(50~125A ZDC2)
プラグS45CH
スプリングSUS304-WPB

最高許容圧力

80℃以下の静流水:1.4
80℃以下の油・脈動水および空気:1.0

規格表

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ 規格表
  • 配管ボルト付き。(鋼製フランジに適用します。)
  • 呼び径150A以下はアイボルトが付きません。
  • 配管に使用する管フランジは、JIS 10Kフランジをお使いください。5Kフランジでは接続できません。
  • 質量は、バルブ単体です。(ボルトは含みません)
  • 呼び径250A以上の配管ボルトは全ねじ通しボルトです。
  • 消防設備認定品の製作範囲は呼び径50A~200Aです。

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10FNW-40A

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

26,912( 29,603円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウエハータイプの多機能チェッキです。軽量・コンパクトでスリムなボディに、ウォータハンマ防止機能およびバイパス回路を内蔵。

カタログ

 

10FNW-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブの型番10FNW-40Aのページです。
型番10FNW-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

    10K型 鉛レス銅合金製/青銅製 ウイングチェッキバルブ

    10K型 鉛レス銅合金製/青銅製 ウイングチェッキバルブ

      10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

      10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

          ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

          ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

            10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

            10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                  青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                  青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                    チェック弁CVPFシリーズ

                    チェック弁CVPFシリーズ

                      チェック弁CVPCシリーズ

                      チェック弁CVPCシリーズ

                        チェック弁CVFFシリーズ

                        チェック弁CVFFシリーズ

                          チェック弁CVPUシリーズ

                          チェック弁CVPUシリーズ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 26,616円 38,970円 95,256円 24,923円 12,378円 58,042円 40,794円 11,650円 17,502円 14,277円 12,966円 15,214円 14,160円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   15日目   3日目   2日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 ウエハー形 ウエハー形 ウエハー形 ウエハー形 リフト式 ウエハー形 スイング式 スイング式 スイング式 - - - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 空気 空気 空気
                            呼び圧力 10K 10K - 10K 20K 10K 10K 10K 10K - - - -
                            本体材質 FC250 - SCS13 FC250 ダクタイル CAC911 SCS14A SCS14A 青銅 - - - -
                            供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ Rc フランジ - - - -

                            10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10FNW-150A
                            10FNW-200A
                            10FNW-250A
                            10FNW-50A
                            10FNW-65A
                            10FNW-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

                            78,171円

                            ( 85,988円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6B(150A)6B(150A)

                            117,810円

                            ( 129,591円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8B(200A)8B(200A)

                            193,225円

                            ( 212,548円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10B(250A)10B(250A)

                            26,616円

                            ( 29,278円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            29,339円

                            ( 32,273円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

                            35,851円

                            ( 39,436円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3B(80A)3B(80A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました