安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...
※シート材料:EPDMの場合は最高許容温度100℃です。
部品名 | 材料 |
---|---|
弁箱 | CAC911・シート:NBR(鉛フリー青銅鋳物) |
プレート | CAC911(鉛フリー青銅鋳物) |
スプリング | SUS304-WPB |
ヒンジピン | SUS304 |
プラグ | SUS304 |
ふた | C3771BE(150A以上CAC406) |
弁棒 | C3531 |
弁体 | C3531 |
パッキン | ノンアスベスト |
ハンドル | ADC 12 |
<注>1.10K配管用ボルトナット付です。
2.呼び径200Aは吊りボルト付です。
3.給湯用はFKMシートをお使いください。
型番 |
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2 1/2B(65A)
|
2 1/2B(65A)
| 1個 | 58,042円(
63,846円
) | 4日目 | |
3B(80A)
|
3B(80A)
| 1個 | 67,353円(
74,088円
) | 3日目 | |
4B(100A)
|
4B(100A)
| 1個 | 88,748円(
97,623円
) | 3日目 |
Loading...
安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能