(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
56,655円 ~ 79,781円
税込価格
62,321円 ~ 87,759円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)(MPa):
    1.2
  • 最高許容圧力詳細(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    1.0

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉 外形図

製品仕様

面間寸法JV4-5
接続端フランジ形 JIS B2239 10K
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水 1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水 1.2MPa
300℃の蒸気・空気・油・脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
ボデーFCD-S
カバーFCD-S
ジスクSUS403(200A以上SCPH2+13Cr)
ジスクナットSS400(125A以上SUS304)
ボデーシートリングSUS403
アームSCS13A(125A以上SFVC2A or SCPH2)
ヒンジピンSUS403
割りピンSUS304
プラグSS400
アーム押さえSUS403 or SS400
ガスケット膨張黒鉛シートガスケット
カバーボルト/ナットS45C
アイボルトS25C

規格表

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2B(50A)
2B(50A)

1個

56,655( 62,321円 )

4日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

64,863( 71,349円 )

4日目

3B(80A)
3B(80A)

1個

79,781( 87,759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

    ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

    ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

          青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

          青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

            ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

            ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

              ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ

              ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ

                ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ

                ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ

                  クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                  クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                      マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                      マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                            メーカー 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ キッツ
                            通常価格 56,655円 48,323円 84,619円 10,153円 17,502円 12,378円 79,919円 6,976円 29,970円 71,121円 81,479円 40,794円 24,711円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   2日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 リフト式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 16K 16K 10K 20K 20K 10K 10K 20K 10K 10K 10K
                            本体材質 FCD-S ダクタイル FCD-S FCD-S 青銅 ダクタイル ダクタイル ダクタイル SCS13A FCD-S FCD-S SCS14A SCS13A
                            供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ形 フランジ形 フランジ フランジ

                            10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました