(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,797円 ~ 27,297円
税込価格
9,677円 ~ 30,027円

汎用・建築設備用です。【特長】・バルブ材料としてのステンレス鋼を採用しています...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス) 外形図

製品仕様

  • スタンダードボア
  • 最高許容圧力
    常温の水・油・ガス:5.5MPa
    飽和蒸気:1.0MPa
    ※流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く
 
呼び径d1LHD
AB
151/2106050100
203/4157055100
251208060130
321 1/4259564130
401 1/23210873150
5023812479150
部品名材料
ボデーSCS 14A
キャップSCS 14A
ボールSUS 316
シートR-PTFE
ステムSUS 316
(クロムめっき)
レバーハンドルSUS 304
グランドSUS 304
グランドパッキンPTFE
スラストワッシャーR-PTFE
ガスケットPTFE
ナットSUS 304
スプリングワッシャーSUS 304

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
60
50

1個

8,797( 9,677円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
70
55

1個

9,997( 10,997円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
80
60

1個

11,212( 12,333円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
95
64

1個

15,049( 16,554円 )

8日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
108
73

1個

19,939( 21,933円 )

19日目

2B(50A)
2B(50A)
124
79

1個

27,297( 30,027円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用・建築設備用です。
【特長】
・バルブ材料としてのステンレス鋼を採用しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

    ステンレス鋳鋼製 クラス600 ねじ込み形ボールバルブ(1ピ-ス)

    ステンレス鋳鋼製 クラス600 ねじ込み形ボールバルブ(1ピ-ス)

      ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

      ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

            黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

            黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                フランジ式2ピースボール弁(ステンレス)

                フランジ式2ピースボール弁(ステンレス)

                  ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                    黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                    黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                      ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

                      ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

                        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                          10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

                          10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ フジキン キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 東亜バルブ工業
                            通常価格 8,797円 3,156円 37,442円 2,397円 12,486円 3,597円 5,960円 12,448円 8,898円 4,397円 19,638円 2,197円 11,434円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS14A - SCS14A - - 黄銅 - ​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​C​S​1​3​A​/​C​F​8​) - 黄銅 SCS14A - ステンレス
                            使用流体 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 / ガス ガス 水 / 空気 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 800型 600型 800型 600型 10K - 800型 10K 1000型 400型 800lb 600型 10K
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア レデューストボア レデューストボア レデューストボア フルボア スタンダードボア - フルボア - スタンダードボア 1段レデューストボア レデューストボア スタンダードボア

                            クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました