【特長】・ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用になります。
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
部品名 | 材料 |
---|---|
ボデー ボンネット ステム ジスク パッキンナット グランド パッキン ハンドル ハンドルナット ネームプレート ステムワッシャー スナップリング | SCS13A SCS13A SUS304 SCS13A SCS13A SUS304 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン ADC12 SS400(亜鉛めっき) A1100P-H SUS316 SUS316 |
120℃以下の静流水:1.4
180℃以下の蒸気・空気・ガス*・油又は脈動水:1.0
*流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
L(mm) |
H(mm) |
D1(φ) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
54
|
97
|
70
| 1個 | 12,979円(
14,277円
) | 3日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
58
|
102
|
70
| 1個 | 12,140円(
13,354円
) | 3日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
65
|
112
|
80
| 1個 | 14,287円(
15,716円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
74
|
123
|
80
| 1個 | 17,006円(
18,707円
) | 2日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
78
|
150
|
100
| 1個 | 24,950円(
27,445円
) | 3日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
|
87
|
167
|
100
| 1個 | 29,158円(
32,074円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】・ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用になります。