(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20L2-N-UE-80A
L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ20Kキュウコクエンチュウテツウエハ

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 20L2-N-UE-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,762円
税込単価
93,238円

ゴムシート焼付けタイプの2.0MPa仕様バタフライ弁。【特長】・加硫ゴム(EP...

詳細情報を確認する

型番

20L2-N-UE-80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

20L2-N-UE-80A の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 外形図

製品仕様

JIS 10K/16K/20Kフランジ共用型です。
ただし、呼び径80Aは共用しません。

材質

ジスク:SCS13A、EPDMシート

規格表

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20L2-N-UE-80A

3B(80A)
3B(80A)
46
91
110

1個

84,762( 93,238円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムシート焼付けタイプの2.0MPa仕様バタフライ弁。
【特長】
・加硫ゴム(EPDM)を弁箱に焼付け成形したシートリング構造のため、次のような特長があります。
・最高使用圧力が2.0MPaです。
・弁開閉時にゴムの移動がなくトルクが小さく、そのためアクチュエータサイズを小さく出来コストメリットが大となります。
・高流速(6m/sec)に耐え低開度での使用が可能です。
・球面弁体及び楕円同時接触シートリング構造(特許)の採用により、弁座シール性と耐久性が一段と向上しました。
・JIS及びISOの面間に準拠したスリムなボデーです。
・ロングネック形構造にも容易に変更可能です。
・コストメリットが大きく、低開度での使用が可能です。

カタログ

 

20L2-N-UE-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシートの型番20L2-N-UE-80Aのページです。
型番20L2-N-UE-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

            700G ISOA ウォームギヤ式

            700G ISOA ウォームギヤ式

              中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

              中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                  1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                  1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                        バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                        バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ 巴バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ オーケーエム
                            通常価格 79,152円 52,724円 66,757円 216,352円 25,430円 21,793円 44,606円 49,110円 32,505円 31,241円 17,248円 13,899円 15,170円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   5日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ - バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 FCD450 FCD450 FC200 FCD450 - FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 ADC12 ADC12 アルミダイキャスト
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気
                            呼び圧力 20K/10K/16K 16K 10K 5K/10K 5K/10K JIS 5K/10K 共通 JIS 16K JIS 20K 5K/10K 10K 5K/10K JIS10K -
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー 配管フランジ

                            L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20L2-N-UE-100A
                            20L2-N-UE-125A
                            20L2-N-UE-150A
                            20L2-N-UE-200A
                            20L2-N-UE-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)

                            85,465円

                            ( 94,012円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)4B(100A)52101110

                            103,476円

                            ( 113,824円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5B(125A)5B(125A)56127110

                            113,863円

                            ( 125,249円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6B(150A)6B(150A)56139110

                            194,453円

                            ( 213,898円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8B(200A)8B(200A)60169170

                            79,152円

                            ( 87,067円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)467580

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました