(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
通常単価(税別)
67,207円
税込単価
73,928円

【特長】・球面弁体及び球面シートを採用することで封止面全てに均一な力でムラ無く...

詳細情報を確認する

型番

16L2-N-UE-125A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類バタフライバルブ本体材質[鋳鉄] FCD450
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気呼び圧力16K
供給側 接続種類[管フランジ] ウェハー形供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)5B(125A)
制御側 接続種類[管フランジ] ウェハー形制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)5B(125A)
ハンドル形状丸形ハンドル使用温度範囲(℃)~100
L(mm)56H(mm)290
D1(φ)110操作方式手動式
ジスク材質SCS13Aゴムシート材質EPDM
最高許容圧力(MPa)1.6 - -

商品情報

外形図

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 外形図

製品仕様

タイプジスクシート
16L2-N-USCS13ANBR
16L2-N-UESCS13AEPDM

規格表

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
ゴムシート材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16L2-N-UE-125A

5B(125A)
5B(125A)
56
290
110
EPDM

1個

67,207( 73,928円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面弁体及び球面シートを採用することで封止面全てに均一な力でムラ無く、スムーズに接するようになりました。
・これにより、シートに偏摩耗が起き難く、耐久性が向上しました。
・また、効率の良い封止のため、低トルクで高封止性能を実現しました。
・焼き付けゴムシート構造。
・ゴムシートを弁箱に焼き付けているので、従来のシートはめ込み式に比べ、高流速や真空(負圧)状態によりゴムシートが引っ張られ、浮いてしまったり、めくれてしまう現象に対し強度が向上しました。
・従来品に比べ約30%の軽量化を実現しましたので、配管時の作業性が向上します。
・バルブの取合いが ISO 5211に対応しているので、様々なアクチュエータ搭載に互換性を発揮します。
・ロングネック構造だから、標準で50mmの保温・保冷代の確保が可能です。
・又、バタフライ弁を含む全製品を対象に、品質保証システムの国際規格ISO 9001と環境マネージメントシステムISO 14001の認証を取得しており、TQCのもと環境にも配慮し品質に万全を期して生産しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシートの型番16L2-N-UE-125Aのページです。
型番16L2-N-UE-125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

            ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ

            ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ

              ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

              ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

                レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                  ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                  ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                    1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                    1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                      700G ISOA ロックレバー式

                      700G ISOA ロックレバー式

                        10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

                        10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

                          700G ISOA ウォームギヤ式

                          700G ISOA ウォームギヤ式

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 巴バルブ 東洋バルヴ 巴バルブ
                            通常価格 52,724円 31,241円 216,352円 79,152円 25,430円 17,034円 71,206円 14,126円 42,305円 66,757円 11,962円 7,201円 21,793円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   7日目~   4日目   3日目~   2日目   4日目   8日目~   15日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 FCD450 FC200 FCD450 FCD450 鋳鉄 鋳鉄 FCD450 鋳鉄 FCD450 FCD450 ADC12 -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 - 水 / 空気
                            呼び圧力 16K 10K 5K/10K 20K/10K/16K 5K/10K 5K/10K 16K 5K/10K 16K 10K JIS 5K/10K 共通 10K JIS 5K/10K 共通
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 - - ウェハー形 ウエハ ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ)

                            L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16L2-N-UE-100A
                            16L2-N-UE-150A
                            16L2-N-UE-200A
                            16L2-N-UE-65A
                            16L2-N-UE-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)
                            ゴムシート材質

                            59,869円

                            ( 65,856円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)4B(100A)52262110EPDM

                            75,603円

                            ( 83,163円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6B(150A)6B(150A)56302110EPDM

                            131,815円

                            ( 144,997円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8B(200A)8B(200A)60365170EPDM

                            52,724円

                            ( 57,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4621480EPDM

                            55,083円

                            ( 60,591円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3B(80A)3B(80A)46252110EPDM
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)
                            ゴムシート材質

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト