(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10L2-N-CN-80A
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング) ウォームギヤ10Kキュウチュウテツウエハナイロン

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング) 10L2-N-CN-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,779円
税込単価
41,557円

耐久性が向上、また低トルクで高封止性能を実現したバタフライバルブです。焼き付け...

詳細情報を確認する

10L2-N-CN-80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング) 外形図

製品仕様

タイプボデージスクシート
10L2-N-CNナイロンライニングナイロンライニングNBR
10L2-N-U-CNナイロンライニングSCS13ANBR

規格表

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング) 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
ジスク材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10L2-N-CN-80A

3B(80A)
3B(80A)
46
224
100
ナイロンライニング

1個

37,779( 41,557円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が向上、また低トルクで高封止性能を実現したバタフライバルブです。焼き付けゴムシート構造。

【特長】
・球面弁体及び球面シートを採用することで封止面全てに均一な力でムラ無く、スムーズに接するようになりました。
・これにより、シートに偏摩耗が起き難く、耐久性が向上しました。
・また、効率の良い封止のため、低トルクで高封止性能を実現しました。
・ゴムシートを弁箱に焼き付けているので、従来のシートはめ込み式に比べ、高流速や真空(負圧)状態によりゴムシートが引っ張られ、浮いてしまったり、めくれてしまう現象に対し強度が向上しました。
・従来品に比べ約30%の軽量化を実現しましたので、配管時の作業性が向上します。
・バルブの取合いがISO5211に対応しているので、様々なアクチュエータ搭載に互換性を発揮します。
・ロングネック構造だから、標準で50mmの保温・保冷代の確保が可能です

カタログ

 

10L2-N-CN-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)の型番10L2-N-CN-80Aのページです。
型番10L2-N-CN-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

    中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

    中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

      732P/732X/731X ウォームギヤ式

      732P/732X/731X ウォームギヤ式

        1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

        1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

              700G ISOA ウォームギヤ式

              700G ISOA ウォームギヤ式

                L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

                    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                        1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                        1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                            メーカー 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オーケーエム
                            通常価格 31,241円 44,606円 49,110円 66,757円 52,724円 79,152円 21,793円 216,352円 25,430円 32,505円 17,248円 21,393円 15,170円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   7日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   5日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 - FC200 FCD450 FCD450 ADC12 FCD450 アルミダイキャスト
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気
                            呼び圧力 10K JIS 16K JIS 20K 10K 16K 20K/10K/16K JIS 5K/10K 共通 5K/10K 5K/10K 5K/10K 5K/10K 5K/10K -
                            供給側 接続種類 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 配管フランジ

                            L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10L2-N-CN-125A
                            10L2-N-CN-150A
                            10L2-N-CN-65A
                            10L2-N-U-CN-100A
                            10L2-N-U-CN-65A
                            10L2-N-U-CN-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)
                            ジスク材質

                            65,379円

                            ( 71,917円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5B(125A)5B(125A)56269100ナイロンライニング

                            78,242円

                            ( 86,066円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6B(150A)6B(150A)56281100ナイロンライニング

                            32,741円

                            ( 36,015円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)46213100ナイロンライニング

                            43,893円

                            ( 48,282円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)4B(100A)52234100ステンレス

                            31,241円

                            ( 34,365円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)46213100ステンレス

                            36,118円

                            ( 39,730円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3B(80A)3B(80A)46224100ステンレス

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました