(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J5-BSR-SE-N-20A
J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ J5Kセイドウソルダーガタシキリベン

J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ J5-BSR-SE-N-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,401円
税込単価
7,041円

【特長】・耐食性にすぐれた赤水対策バルブです。・衛生的です。厚生省水質基準に関...

詳細情報を確認する

J5-BSR-SE-N-20A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
ゾルダー形 適用管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5-BSR-SE-N-20A

22.22
22.22
65
146
63
3/4B(20A)

1個

6,401( 7,041円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれた赤水対策バルブです。
・衛生的です。厚生省水質基準に関する省令(厚生省令第43号改正)に適合していますので、飲料用として安心してご使用できる材料です。
・作業性が容易で漏水がありません。
・ソルダー工法により、バルブや継手との接合が簡単かつ確実にできます。また継手部からの漏れをシャットアウトします。
・圧力損失が僅かです。
・内面は平滑で抵抗が少なく、長期間使用しても錆や水垢による流量の減少がほとんどありません。

J5-BSR-SE-N-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫の型番J5-BSR-SE-N-20Aのページです。
型番J5-BSR-SE-N-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

      コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

      コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

        J10K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        J10K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

          ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

            ステンレス製ボールバルブ SBFS型 レバーハンドル レデューストボア(SCS14A)

            ステンレス製ボールバルブ SBFS型 レバーハンドル レデューストボア(SCS14A)

              400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

              400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                  ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

                  ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

                    黄銅コンパクトボールバルブ(600型)

                    黄銅コンパクトボールバルブ(600型)

                      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

                      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

                        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

                        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

                          ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

                          ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ イノック イノック キッツ オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所
                            通常価格 5,936円 5,604円 9,267円 6,275円 1,642円 2,097円 6,861円 3,049円 2,904円 2,121円 2,097円 5,511円 4,197円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 SCS13A SCS14A CAC406 SCS14A SCS14A 黄​銅​(​C​3​7​7​B​E​)​+​N​i​メ​ッ​キ SCS14A CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS14A
                            使用流体 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 薬品 水 / 薬品 - 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 600型 - 400型 800型 800型 600型 - 10K -
                            供給側 接続種類 ソルダー形 Rc Rc ソルダー形 Rcねじ Rcねじ ソルダー形 Rc Rc Rc Rcねじ Rc Rcねじ

                            J5K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J5-BSR-SE-N-25A
                            J5-BSR-SE-N-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)
                            ゾルダー形 適用管の呼び

                            5,936円

                            ( 6,530円 )
                            1個 -

                            4日目

                            28.5828.5875171701B(25A)

                            9,739円

                            ( 10,713円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34.9234.9280213901 1/4B(32A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました