(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LJ5-BSR-SE-N-20A
J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ J5Kナマリフリーソルダーシキリベン

J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ LJ5-BSR-SE-N-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,431円
税込単価
5,974円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

LJ5-BSR-SE-N-20A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
L(mm)
H(mm)
ゾルダー形 適用管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ5-BSR-SE-N-20A

22.22
22.22
65
146
3/4B(20A)

1個

5,431( 5,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

LJ5-BSR-SE-N-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫の型番LJ5-BSR-SE-N-20Aのページです。
型番LJ5-BSR-SE-N-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

    J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

    J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

              コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

                10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

                  コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                  コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                    青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                    青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                      J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

                      J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

                        青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                        青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                          2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                          2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 5,431円 5,133円 6,954円 5,724円 5,397円 7,143円 4,071円 12,217円 12,154円 3,508円 6,212円 5,096円 16,368円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 5K 5K 10K 10K 5K 10K 5K 10K 10K 5K 10K 10K -
                            供給側 接続種類 ソルダー形 Rc Rc ソルダー形 Rc Rc Rc 塩ビ管TS工法 Rc Rc Rc Rc Rc

                            J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LJ5-BSR-SE-N-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            ゾルダー形 適用管の呼び

                            7,289円

                            ( 8,018円 )
                            1個 -

                            4日目

                            28.5828.58751711B(25A)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました