(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,112円 ~ 48,504円
税込価格
7,823円 ~ 53,354円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。埋設環境に対応した、強靭で使いやすいハ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • ゲートバルブ種類:
    内ねじ式
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(80℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(80℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 80℃以下の静流水 1.4MPa
  • 80℃以下の脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁棒C6803
OリングNBR
ハンドル車C3771BE

規格表

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(13A)
[1/2B] 1/2B(13A)
55
128
60

1個

7,112( 7,823円 )

18日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
65
153
70

1個

10,100( 11,110円 )

18日目

1B(25A)
1B(25A)
70
178
80

1個

14,306( 15,737円 )

18日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
80
225
90

1個

22,412( 24,653円 )

18日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
90
253
90

1個

35,464( 39,010円 )

18日目

2B(50A)
2B(50A)
100
302
120

1個

48,504( 53,354円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。埋設環境に対応した、強靭で使いやすいハンドルです。
【特長】
・強靱で使い易いハンドル。
・増締め不要。完璧な漏れ防止機構。
・JIS規格尊重の安心デザイン。
・パッキンの交換が簡単 。
・耐脱亜鉛対策バルブです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

    J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

    J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

        コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

        コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

          125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

          125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

            コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

            コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

              コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

              コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                  125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                    J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

                        10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

                          クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

                          クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 7,112円 6,212円 3,597円 4,983円 4,297円 4,071円 12,154円 8,405円 4,297円 7,143円 7,897円 12,217円 14,383円
                            通常出荷日 18日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目   3日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC青銅鋳物 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) FCD-S CAC406 CAC406 CAC青銅鋳物 CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A
                            使用流体 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気
                            呼び圧力 10K 10K 125型 10K 125型 5K 10K 10K 125型 10K 150型 10K 10K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 内ねじ式 - - - 内ねじ式 - - - 内ねじ式

                            J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました