(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LJ10N-BS-OR-SK-N-25A
コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5) J10Kマイセツゲートヒジョウショウ

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5) LJ10N-BS-OR-SK-N-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,890円
税込単価
18,579円

【特長】・安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。・管端コア機構により、ライニ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::40
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

LJ10N-BS-OR-SK-N-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 40℃以下の静流水 1.0MPa、脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁棒Czzz6803
ハンドルC3771BE
コア変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
コアシールリング高密度ポリエチレン

規格表

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ10N-BS-OR-SK-N-25A

1B(25A)
1B(25A)
82
135
80

1個

16,890( 18,579円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。
・管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します

カタログ

 

Loading...

LJ10N-BS-OR-SK-N-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)の型番LJ10N-BS-OR-SK-N-25Aのページです。
型番LJ10N-BS-OR-SK-N-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

      150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

      150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

        125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

        125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

            クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

              J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                  125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                  125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                    青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                    青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                      J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                        青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                          MKソルダーゲートバルブ CMG125

                          MKソルダーゲートバルブ CMG125

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ ミヤコ
                            通常価格 12,154円 4,297円 7,897円 4,297円 5,397円 12,140円 7,143円 3,597円 4,597円 5,397円 5,133円 2,392円 1,982円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC青銅鋳物 CAC青銅鋳物 CAC406 CAC406 SCS13A CAC406 CAC406 CAC406(鉛除去処理) 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) - 青銅製
                            使用流体 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 油
                            呼び圧力 10K 125型 150型 125型 5K 10K 10K 125型 125型 - 5K 125型 10K
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc ソルダー形 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc 差込み接続

                            コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LJ10N-BS-OR-SK-N-20A
                            LJ10N-BS-OR-SK-N-30A
                            LJ10N-BS-OR-SK-N-40A
                            LJ10N-BS-OR-SK-N-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)

                            12,154円

                            ( 13,369円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)7111270

                            31,123円

                            ( 34,235円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)9215790

                            35,060円

                            ( 38,566円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)93175100

                            54,256円

                            ( 59,682円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)109201120

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました