(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LJ10-BSR-HN-N-15A
コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) J10Kナマリフリーセイドウゲート

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) LJ10-BSR-HN-N-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,983円
税込単価
5,481円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』です。ライニング鋼管を使用した給水管・給...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LJ10-BSR-HN-N-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LJ10-BSR-SK-N

LJ10-BSR-HN-N

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) LJ10-BSR-SK-N外形図
コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) LJ10-BSR-HN-N外形図

製品仕様

最高許容圧力

タイプ最高許容圧力
J10-BSR-SK-N40℃以下の静流水 1.0MPa、脈動水 1.0MPa
LJ10-BSR-HN-N85℃以下の静流水 1.0MPa、脈動水 1.0MPa

部品材料表

LJ10-BSR-SK-N
LJ10-BSR-HN-N
部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁棒C6803
パッキンノンアスベスト
ハンドルADC12 (15AZDC2)
コア変性 PPE
(変性ボリフェニレンエーテル)
部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁棒C6803
パッキンノンアスベスト
ハンドルADC12 (15AZDC2)
コアポリブデン

規格表

LJ10-BSR-SK-N

LJ10-BSR-HN-N

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) LJ10-BSR-SK-N規格表
コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5) LJ10-BSR-HN-N規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
使用温度範囲(℃)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)(MPa)
最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)(MPa)
最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa)
最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ10-BSR-HN-N-15A

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
~85
63
127
55
-
-
1.0
1.0

1個

4,983( 5,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』です。ライニング鋼管を使用した給水管・給湯管・冷却水管などのねじ接合の配管防食システムが確立されました。
【特長】
・管端防食ねじ込み形弁に最適な管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します。
・又、管端コアの材料にポリブテンを採用し、環境に配慮したバルブです。
・管接合時の管端コアの装着忘れ及び変形・損傷、流速変化などによる変形・脱落がありません。
・管をバルブに直結するだけの簡単に施工が出来ます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

LJ10-BSR-HN-N-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)の型番LJ10-BSR-HN-N-15Aのページです。
型番LJ10-BSR-HN-N-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

    コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

    コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

      10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

      10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

        20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

        20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

          J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

                  鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

                    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

                    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

                      J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

                      J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                          青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                          青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 4,983円 4,071円 8,405円 21,259円 7,143円 5,397円 6,954円 5,133円 8,538円 12,005円 7,112円 12,243円 5,096円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) FCD-S FCD-S CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) 青銅 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) FCD-S CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 10K 5K 10K 20K 10K 5K 10K 5K 5K 10K 10K 16K 10K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 - - - - - 内ねじ式 - 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 - 内ねじ式

                            コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LJ10-BSR-HN-N
                            LJ10-BSR-HN-N-20A
                            LJ10-BSR-HN-N-25A
                            LJ10-BSR-HN-N-32A
                            LJ10-BSR-HN-N-40A
                            LJ10-BSR-HN-N-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 使用温度範囲
                            (℃)
                            L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)
                            最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)
                            (MPa)
                            最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)
                            (MPa)
                            最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)
                            (MPa)
                            最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)
                            (MPa)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            7,289円

                            ( 8,018円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)~856715470--1.01.0

                            9,945円

                            ( 10,940円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)~857517880--1.01.0

                            15,680円

                            ( 17,248円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)~858522390--1.01.0

                            25,623円

                            ( 28,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)~8590254100--1.01.0

                            29,860円

                            ( 32,846円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)~85103301110--1.01.0

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました