安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...
部品名 | 材料 |
---|---|
弁箱 | CAC911(鉛フリー青銅鋳物) |
ふた | C6803(25A以上CAC911) |
弁体 | C6803(32A以上CAC911) |
弁棒 | C6803 |
パッキン | ノンアスベスト |
ハンドル | ADC12 |
Loading...
安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。
Loading...
LJ10-BG-32Aで型番確定
J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫の型番LJ10-BG-32Aのページです。
型番LJ10-BG-32Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LJ10-BG |
LJ10-BG-15A |
LJ10-BG-20A |
LJ10-BG-25A |
LJ10-BG-40A |
LJ10-BG-50A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | |
6,588円 ( 7,247円 ) | 1個 | あり | 3日目 | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 94 | 63 | |
9,480円 ( 10,428円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 80 | 122 | 80 | |
8,317円 ( 9,149円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1B(25A) | 1B(25A) | 90 | 135 | 90 | |
16,452円 ( 18,097円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 120 | 170 | 110 | |
26,297円 ( 28,927円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | 140 | 196 | 125 |