(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RZ-N-T-15A
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型) 600オウドウネジボールワンピース

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型) RZ-N-T-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,897円 2,143円
税込単価
4,287円 2,357円

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
  • 呼び圧力:
    600型
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::常温
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(飽和蒸気)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(常温の水・油・ガス)(MPa):
    4.1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RZ-N-T-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型) 外形図

製品仕様

  • 最高許容圧力
    常温の水・油・ガス:4.1MPa
    ガス...可燃性・毒性ガスを除く
    飽和蒸気:1.0MPa
 
呼び径d1LHD1
AB
8(1/4)4.53931(25)60(39)
10(3/8)6.84436(29)70(40)
15(1/2)9.256.541(35)85(55)
20(3/4)12.55944(39)85(55)
25(1)167148100
32(1 1/4)207854100
40(1 1/2) 24.58365125
50(2)3210072125

( )内の寸法は、RZ-N-Tを示す。

部品名材料
弁箱C3771BE
インサートキャップC3771BE
ボールC3771BE
(クロムめっき)
※50AのみSCS13A
シートR-PTFE
弁棒C35531
レバーハンドル/
(蝶ハンドル)
SUS 430/
(ZDC 2)
パッキンR-PTFE

注:ハンドルを押さえて弁棒をシールする構造ですのでハンドルを取外してのご使用はできません。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ-N-T-15A

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
蝶形ハンドル
56.5
35

1個

3,897円

2,143

( 2,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない。
・長期間にわたって封止性能の維持が可能。
・配管スペースの節約。
・低い操作トルク。
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない。
・維持費がかからない。
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです。
・コンパクトボデーで高流量を確保。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

RZ-N-T-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)の型番RZ-N-T-15Aのページです。
型番RZ-N-T-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

      600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

      600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

          黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ

          黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ

            黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

            黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

              400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

              400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                          ハンドスライドバルブHSVシリーズ

                          ハンドスライドバルブHSVシリーズ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ CDC
                            通常価格 2,897円 2,397円 6,722円 2,308円 5,997円 3,597円 10,098円 6,284円 5,962円 5,201円 6,818円 3,069円 8,567円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   5日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE CAC406 CAC406 CAC406 C3771BE CAC406 CAC406 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 空気
                            呼び圧力 600型 600型 600型 600型 400型 10K 400型 10K 400型 - 10K 10K -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc - -

                            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            蒸気配管
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RZ-N-20A
                            RZ-N-25A
                            RZ-N-32A
                            RZ-N-40A
                            RZ-N-T
                            RZ-N-T-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ハンドル形状 L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            4,897円

                            ( 5,387円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)レバー5944

                            6,824円

                            ( 7,506円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1B(25A)1B(25A)レバー7148

                            10,593円

                            ( 11,652円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)レバー7854

                            12,489円

                            ( 13,738円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)レバー8365

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            4,897円

                            ( 5,387円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4B(20A)3/4B(20A)蝶形ハンドル5939

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました