(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:600RP-LL-20A
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型) 600オウドウネジボールロッキングレバー

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型) 600RP-LL-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,563円
税込単価
14,919円

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
  • 呼び圧力:
    600型
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 使用温度範囲(℃):
    ::150
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(常温の水・油・ガス)(MPa):
    4.1
  • 最高許容圧力詳細(150℃以下の水・油・ガス)(MPa):
    1.0

型番

600RP-LL-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

600RP-LL-20A の仕様・寸法情報

商品情報



製品仕様

最高許容圧力

最高許容圧力常温の水・油・ガス 4.1MPa
150℃以下の水・油・ガス 1.0MPa
ガス …可燃性・毒性ガスを除く

部品材質表

部品名材料
弁箱C3771BE
ふたC3771BE
ボール25A以下 C3771BE(ニッケルクロムめっき)
32A以上 SCS13A
シートPTFE
弁棒C3531
レバーハンドルSPCC(亜鉛めっき)
OリングFKM

規格表

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600RP-LL-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
60
47

1個

13,563( 14,919円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない。
・長期間にわたって封止性能の維持が可能。
・配管スペースの節約。
・低い操作トルク。
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない。
・維持費がかからない。
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです。
・コンパクトボデーで高流量を確保。

カタログ

 

Loading...

600RP-LL-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)の型番600RP-LL-20Aのページです。
型番600RP-LL-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

    黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

      MKオス×メスボールバルブ MTG400

      MKオス×メスボールバルブ MTG400

        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

          1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

          1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

              MKボールバルブ MT400

              MKボールバルブ MT400

                黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                  黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                  黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                        400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                        400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                          800型 レデュースドボアボールバルブ

                          800型 レデュースドボアボールバルブ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東亜バルブ工業
                            通常価格 6,722円 2,397円 5,573円 6,818円 4,690円 2,897円 3,236円 2,308円 5,201円 7,974円 11,979円 8,300円 1,948円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE 黄銅製 CAC406 C3771BE C3771BE 黄銅製 C3771BE C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A CAC911(鉛レス青銅鋳物) ステンレス
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 600型 600型 16K 10K - 600型 16K 600型 - 10K 800型 400型 800型
                            ボールバルブ種類 フルボア フルボア - フルボア フルボア - - フルボア - - スタンダードボア - スタンダードボア

                            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            600RP-LL-10A
                            600RP-LL-15A
                            600RP-LL-25A
                            600RP-LL-32A
                            600RP-LL-40A
                            600RP-LL-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            6,722円

                            ( 7,394円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)423.5

                            9,830円

                            ( 10,813円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)5338

                            20,176円

                            ( 22,194円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1B(25A)1B(25A)7254

                            21,125円

                            ( 23,238円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8259

                            26,127円

                            ( 28,740円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)9267

                            35,823円

                            ( 39,405円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2B(50A)2B(50A)10575

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました