【ブランド】東洋バルヴ【材質】弁箱: C3771BEボール:25A以下はC37...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
タイプ | ボールバルブ種類 | 最高許容圧力 |
---|---|---|
RE | フルボア | 常温の水・油・ガス*4.1MPa 150℃以下の水・油・ガス*1.0MPa ガス*:可燃性・毒性ガスを除く |
部品名 | 材料 |
---|---|
弁箱 ふた ボール | C3771BE C3771BE 25A以下 C3771BE(ニッケルクロムめっき) 32A以下 SCS13A |
シート 弁棒 レバーハンドル Oリング | PTFE C3604BD(ニッケルめっき) SPCC(亜鉛めっき) FKM(ふっ素ゴム) |
Tハンドルタイプは600RC-N-Tをご指定ください。
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
L(mm) |
H(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B(8A)
|
1/4B(8A)
|
42
|
37
| 1個 | 2,397円(
2,637円
) | 3日目 | |
3/8B(10A)
|
3/8B(10A)
|
42
|
37
| 1個 | 2,671円(
2,938円
) | 3日目 | |
[1/2B] 1/2B(15A)
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
52
|
40
| 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 4日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
60
|
44
| 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 4日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
72
|
50
| 1個 | 4,397円(
4,837円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
84
|
55
| 1個 | 6,997円(
7,697円
) | 3日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
92
|
65
| 1個 | 8,997円(
9,897円
) | 3日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
|
109
|
72
| 1個 | 11,224円(
12,346円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【ブランド】東洋バルヴ
【材質】
弁箱: C3771BE
ボール:25A以下はC3771BE(ニッケルクロムめっき)/32A以上はSC13A
シート:PTFE
Oリング: FKM(ふっ素ゴム)
【構造】
フルボア
レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない
・長期間にわたって封止性能の維持が可能
・配管スペースの節約
・低い操作トルク
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない
・維持費がかからない
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです
・コンパクトボデーで高流量を確保