(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,962円 ~ 22,792円
税込価格
6,558円 ~ 25,071円

【ブランド】東洋バルヴ【材質】弁箱: CAC406ボール:SCS13A シート...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC406
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
  • 呼び圧力:
    400型
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::150
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(常温の水・油・ガス)(MPa):
    2.8
  • 最高許容圧力詳細(150℃以下の水・油・ガス)(MPa):
    0.7

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BX-N

BX-N-T

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック) BX-N外形図
400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック) BX-N-T外形図

製品仕様

部品材料表

部品名材料
弁箱
ふた
ボール
CAC406
CAC406
SCS13A
弁棒
シート
レバーハンドル/(T-ハンドル)
Oリング
C3531
PTFE
SUS430/(強化ナイロン)
FKM(ふっ素ゴム)

最高許容圧力

常温の水・油・ガス*2.8MPa
150℃以下の水・油・ガス*0.7MPa
ガス*:可燃性・毒性ガスを除く

規格表

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック) 規格表

( )内の寸法は、BX-N-Tを示す。
Tハンドルの最高使用温度は80℃です。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
レバー
56
75

1個

7,733( 8,506円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
レバー
65
79

1個

9,633( 10,596円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
レバー
78
83

1個

12,246( 13,471円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
レバー
86
98

1個

11,669( 12,836円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
レバー
96
102

1個

15,784( 17,362円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
レバー
109
109

1個

22,792( 25,071円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】東洋バルヴ
【材質】
弁箱: CAC406
ボール:SCS13A
シート:PTFE
Oリング: FKM(ふっ素ゴム)

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない
・長期間にわたって封止性能の維持が可能
・配管スペースの節約
・低い操作トルク
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない
・維持費がかからない
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです
・コンパクトボデーで高流量を確保

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

            クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

            クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

              600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

              600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

                400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                  MKフルボアボールバルブ MZ400

                  MKフルボアボールバルブ MZ400

                    400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                    400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                      黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                      黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                        B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                        B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                          黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                          黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ キッツ オンダ製作所 東洋バルヴ
                            通常価格 5,962円 6,284円 6,352円 9,267円 5,604円 11,979円 2,897円 8,300円 2,047円 6,861円 3,597円 5,772円 2,397円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) 黄銅製 CAC406 黄銅 CAC406 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス ガス 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 400型 10K 10K 10K 10K 800型 600型 400型 16K 400型 - - 600型
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc ソルダー形 Rc Rcねじ Rc

                            400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト