(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,300円 ~ 25,829円
税込価格
9,130円 ~ 28,412円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    400型
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::85
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 85℃以下の静流水 1.4MPa
  • 85℃以下の脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ボールSCS13A
シートPTFE
弁棒C6803
レバーハンドル/<Tハンドル>SUS430/<強化ナイロン>
OリングFKM
保護キャップポリエチレン

規格表

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) 規格表

(  )内の寸法は、LBX-N-Tを示す。
Tハンドルの最高使用温度は80℃です。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
レバー
56
75

1個

8,622( 9,484円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
レバー
65
79

1個

10,721( 11,793円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
レバー
78
83

1個

9,880( 10,868円 )

4日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
レバー
86
98

1個

14,933( 16,426円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
レバー
96
102

1個

17,617( 19,379円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)
レバー
109
109

1個

25,052( 27,557円 )

4日目

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
蝶形ハンドル
56
79

1個

8,300( 9,130円 )

7日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
蝶形ハンドル
65
83

1個

10,644( 11,708円 )

7日目

1B(25A)
1B(25A)
蝶形ハンドル
78
90

1個

9,714( 10,685円 )

7日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
蝶形ハンドル
86
105

1個

14,213( 15,634円 )

7日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
蝶形ハンドル
96
109

1個

18,392( 20,231円 )

8日目

2B(50A)
2B(50A)
蝶形ハンドル
109
124

1個

25,829( 28,412円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

      10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

          10K型 鋳鉄F形ボールバルブ

          10K型 鋳鉄F形ボールバルブ

            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                  黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                  黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                    ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

                    ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

                        コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

                          MKボールバルブ MT400

                          MKボールバルブ MT400

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ ミヤコ
                            通常価格 8,300円 6,352円 7,974円 2,691円 8,839円 2,691円 2,691円 2,831円 4,397円 2,397円 8,898円 5,511円 3,236円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目~   8日目   3日目~   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) - FC200 - - - 黄銅 - - CAC911(鉛レス青銅鋳物) 黄銅製
                            使用流体 - - 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油
                            呼び圧力 400型 10K 10K 10K 10K 10K 10K 400型 400型 600型 1000型 10K 16K
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc 管フランジ Rc R Rc Rc Rc Rc Rc Rc

                            400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました