(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,368円 ~ 40,022円
税込価格
18,005円 ~ 44,024円

・消防認定品になります。【本体材質】FCD-S【使用流体】水

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 最高許容圧力(MPa):
    ::2.2
  • 操作方式:
    手動式

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
65
163
70

1個

16,368( 18,005円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
75
182
80

1個

17,601( 19,361円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
80
212
90

1個

20,250( 22,275円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
100
285
115

1個

31,003( 34,103円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)
110
330
135

1個

40,022( 44,024円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・消防認定品になります。【本体材質】FCD-S【使用流体】水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

    ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

    ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

      青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

      青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

        クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

        クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

          ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

          ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

            青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

            青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

              150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

              150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

                      ゲートバルブ(JIS)

                      ゲートバルブ(JIS)

                        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

                          ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

                            メーカー 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ オンダ製作所 大和バルブ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ エスコ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 16,368円 20,075円 5,096円 14,383円 3,117円 3,982円 7,897円 3,508円 21,462円 4,889円 8,538円 2,851円 18,899円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S - CAC406 SCS13A C3771BE 黄銅 CAC青銅鋳物 CAC406 鋳鉄 鋳鉄 青銅 C3771BE FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            供給側 接続種類 Rc 管フランジ Rc SUS管接続 Rcねじ Rc Rc Rc - Rc Rc(R) Rc 管フランジ
                            制御側 接続種類 Rc 管フランジ Rc SUS管接続 Rcねじ Rc Rc Rc - Rc Rc(R) Rc 管フランジ

                            2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました