(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,786円 ~ 36,630円
税込価格
18,465円 ~ 40,293円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉 外形図

製品仕様

仕様

面間寸法JV4-2
接続端フランジ形 JIS B2239 16K
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力(MPa)-10℃~+120℃の静流水:2.2
-10℃~+220℃の蒸気・空気・油・脈動水:2.0
-10℃~+220℃のガス:1.6
  • 本製品は銅製ガスケットを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

部品材料表

部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSCS1
ボデーシートリングSUS403
ユニオンナットFCD-S
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛編組パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ガスケットC1100P-0
ネームプレートA1050P

規格表

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
108
163
70

1個

17,060( 18,766円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
117
164
70

1個

16,786( 18,465円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
127
187
80

1個

19,434( 21,377円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
140
219
90

1個

25,080( 27,588円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
165
253
100

1個

27,904( 30,694円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
178
285
115

1個

36,630( 40,293円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

    20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

    20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

      青銅製汎用150型ゲートバルブフランジ

      青銅製汎用150型ゲートバルブフランジ

        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

            クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)

            クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)

              150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

              150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

                青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

                青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

                  ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

                  ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

                    マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                    マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

                          JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ〈内ねじ〉(JIS B 2031)

                          JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ〈内ねじ〉(JIS B 2031)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ
                            通常価格 16,786円 28,649円 21,200円 14,785円 91,661円 21,979円 21,775円 23,466円 18,899円 14,556円 24,791円 13,695円 24,999円
                            通常出荷日 3日目   4日目   2日目~   3日目~   4日目   2日目~   3日目~   2日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S 青銅 FCD-S FCD-S SCS13A CAC青銅鋳物 青銅 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FC200
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 油 / 飽和蒸気
                            呼び圧力 16K 20K - 10K 20K 10K 150型 10K 10K 10K 20K 10K 10K
                            供給側 接続種類 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ フランジ形 フランジ形 フランジ形 管フランジ

                            16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました