(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-SBF-N-L-15A
150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉 フランジチュウコウボールボルテッドキャップ

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉 10-SBF-N-L-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,798円
税込単価
30,578円

【特長】T型フランジ形鋳鋼ボールバルブ(2ピース・ボルテッドキャップ型)です。

詳細情報を確認する

型番

10-SBF-N-L-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-SBF-N-L-15A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

最高許容圧力ASMEクラス150/300フランジ形JIS 10K/20K フランジ形
面間寸法ASME B16.10JIS B2002
接続端ASMEクラス150/300フランジ形JIS 10K/20K フランジ形
接続端規格ASME B16.5JIS B2220
検査圧力API 598(JPI 7S-48)メーカー標準
  • 標準仕様品は、「帯電防止機能付」です。
  • 標準仕様品は、「異常昇圧防止(キャビティ内)機能付」です。
  • 呼び径125A以上は、「ボデー上部フランジ座付」です。
  • エンドフランジのガスケット座面仕上げは、「平滑▽▽仕上げ」です。
  • ドレン座は、MSS規格SP-45に定める及び「G」位置に設けてあります。(呼び径100A以上)
  • 標準品は、シルバー色防錆塗装です。

構造図

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉 構造図

主要部品・材料

部品名材料(JIS・ASTM規格)
製品記号10/150-SBF-N-L20/300-SBF-N-L
ボデー炭素鋼 SCPH 2(A216 Gr.WCB)
キャップ炭素鋼 SCPH 2(A216 Gr.WCB)
ステムステンレス SUS304
ジスク150A以下(125A除く):ステンレス SUS304150A 以下:ステンレス SUS304
125A及び200A:ステンレスSCS13A200A:ステンレスSCS13A
パッキンPTFE
ガスケットノンアスベストシート
シート変性 PTFE
レバーハンドルダクタイル FCD400又は、鋼

規格表

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉 規格表
  • 10Kフランジの厚み"T"寸法は、JIS規格ではなくASME B16.5クラス150に準じています。(呼び径80~200A)
  • 20Kフランジの厚み"T"寸法は、JIS規格ではなくASME B16.5クラス300に準じています。(呼び径50~200A)

型番リスト

型番
呼び圧力
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最高許容圧力(MPa)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-SBF-N-L-15A

[10K] 10K
1/2B(15A)
1/2B(15A)
~1.4
108
102

1個

27,798( 30,578円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】T型フランジ形鋳鋼ボールバルブ(2ピース・ボルテッドキャップ型)です。

カタログ

 

10-SBF-N-L-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉の型番10-SBF-N-L-15Aのページです。
型番10-SBF-N-L-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

    ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

    ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

      ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

      ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

          10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

          10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

            ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

            ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

              黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

              黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                  黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                  黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                    ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                    ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                        青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                        青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                          マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                          マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                            メーカー 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ 東亜バルブ工業 キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 25,978円 302,584円 12,486円 19,540円 11,434円 11,272円 3,697円 16,002円 3,697円 11,369円 6,478円 8,428円 13,037円
                            通常出荷日 19日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート
                            本体材質 炭素鋼SCPH - - 青銅 ステンレス 鋳鉄 黄銅 - 黄銅 FCD-S FC200 CAC FCD-S
                            使用流体 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / ガス 水 / 油 / 蒸気 水 / 油 / ガス ガス
                            供給側 接続種類 管フランジ 管フランジ Rc 管フランジ 管フランジ Rc Rc 管フランジ Rc 管フランジ Rc Rc Rc(ねじこみ形)
                            制御側 接続種類 管フランジ 管フランジ Rc 管フランジ 管フランジ Rc Rc 管フランジ Rc 管フランジ Rc Rc Rc(ねじこみ形)

                            150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-SBF-N-L-20A
                            10-SBF-N-L-25A
                            10-SBF-N-L-40A
                            10-SBF-N-L-50A
                            150-SBF-N-L-15A
                            150-SBF-N-L-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び圧力 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 最高許容圧力
                            (MPa)
                            L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            32,067円

                            ( 35,274円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [10K] 10K3/4B(20A)3/4B(20A)~1.4117105

                            43,373円

                            ( 47,710円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [10K] 10K1B(25A)1B(25A)~1.4127124

                            56,049円

                            ( 61,654円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [10K] 10K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)~1.4165115

                            71,903円

                            ( 79,093円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [10K] 10K2B(50A)2B(50A)~1.4178120

                            25,978円

                            ( 28,576円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150型1/2B(15A)1/2B(15A)~2.0108102

                            29,945円

                            ( 32,940円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150型3/4B(20A)3/4B(20A)~2.0117105

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました