(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B21-15A
10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 10Kセイドウキキフゾクネジボール

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ B21-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,108円
税込単価
3,419円

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC406
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::100
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(100℃以下の冷温水)(MPa):
    1.0

B21-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

B11

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図1

B21

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図2

B31

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図3

B41

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図4

B51

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図5

B61

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ 外形図6

製品仕様

最高許容圧力

  • 100℃以下の冷温水 1.0MPa

材料

型番B11B21B31B41B51B61
弁箱CAC406
ふたCAC406
ボールC3604BD
(クロムめっき)
CAC3604BD
(クロムめっき)
シートPTFE
弁棒C3531
OリングEPDM
ハンドルポリアセタール

製品仕様

B11

呼び径dd1LHD1
AB
15(1/2)R1/210607240
20(3/4)R3/412.5677440
  • 接続端:テーパおねじ・テーパおねじ
 

B21

呼び径dDd1LHD1
AB
15(1/2)R1/2G1/210607240
20(3/4)R3/4G3/412.5647440
  • 接続型:テープおねじ・平行おねじ
 

B31

呼び径dDd1LHD1
AB
15(1/2)R1/2Rc1/210547240
20(3/4)R3/4Rc3/412.5637440
  • 接続端:テーパおねじ・テーパめねじ
 

B41

呼び径dd1LHD1
AB
15(1/2)Rc1/210567240
20(3/4)R3/412.5677440
25(1)Rc114.570.575.540
  • 接続端:テーパめねじ・テーパめねじ
 

B51

呼び径dDd1LHD1
AB
15(1/2)Rc1/2G1/210627240
20(3/4)Rc3/4G3/412.5687440
25(1)Rc1G114.575.575.540
  • 接続端:テーパめねじ・平行おねじ
 

B61

呼び径dDd1LL1L2HD1
AB
15(1/2)Rc1/2R1/21087.526.5617240
20(3/4)Rc3/4R3/412.510732757440
25(1)Rc1R114.5113347975.540
  • 接続端:テーパめねじ・ニップル付

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B21-15A

[Rc(R)] R
[1/2B] 1/2B(15A)
G
[1/2B] 1/2B(15A)
60
72

1個

3,108( 3,419円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない。
・長期間にわたって封止性能の維持が可能。
・配管スペースの節約。
・低い操作トルク。
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない。
・維持費がかからない。

カタログ

B21-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブの型番B21-15Aのページです。
型番B21-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

    B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

    B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×平行おねじ

      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×平行おねじ

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

          マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

          マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

            黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

            黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

              アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

              アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

                B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                  F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                  F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                    BS型(青銅)ボールバルブ BS5型 Rcねじ×Rcねじ

                    BS型(青銅)ボールバルブ BS5型 Rcねじ×Rcねじ

                      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

                      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

                        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

                          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

                            メーカー 東洋バルヴ オンダ製作所 キッツ 東洋バルヴ シーケー金属 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 3,069円 5,772円 2,553円 2,691円 4,331円 3,597円 2,296円 5,772円 1,958円 1,797円 2,691円 6,284円 5,604円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   2日目~   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC406 - - 青銅 C3771BE C3771BE CAC406 C3771BE CAC406 - CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物)
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 - 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K - 10K 10K - 10K - - - - 10K 10K 10K
                            ハンドル形状 蝶形ハンドル Tハンドル - 蝶形ハンドル T形ハンドル レバー 標準蝶型ハンドル レバーハンドル Tハンドル 首長蝶型ハンドル 蝶形ハンドル - レバー

                            10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B11-15A
                            B11-20A
                            B21-20A
                            B31-15A
                            B31-20A
                            B41-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            3,242円

                            ( 3,566円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [Rc(R)] R[1/2B] 1/2B(15A)[Rc(R)] R[1/2B] 1/2B(15A)6072

                            3,069円

                            ( 3,376円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)[Rc(R)] R3/4B(20A)6774

                            3,893円

                            ( 4,282円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)G3/4B(20A)6474

                            3,242円

                            ( 3,566円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [Rc(R)] R[1/2B] 1/2B(15A)[Rc(R)] Rc[1/2B] 1/2B(15A)5472

                            3,615円

                            ( 3,977円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)[Rc(R)] Rc3/4B(20A)6374

                            3,483円

                            ( 3,831円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [Rc(R)] Rc[1/2B] 1/2B(15A)[Rc(R)] Rc[1/2B] 1/2B(15A)5672

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました