(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,818円 ~ 25,898円
税込価格
7,500円 ~ 28,488円

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC406
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • 呼び圧力:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(80℃以下の脈動水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水・油・空気)(MPa):
    1.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 80℃以下の静流水:1.4MPa
  • 80℃以下の脈動水・油・ガス:1.0MPa
  • ガス...可燃性・毒性ガスを除く

材料

部品名材料
弁箱CAC406
ふたCAC406
ボールSUS304
シートPTFE
弁棒C3531
レバーハンドル/
(蝶ハンドル)
SUS430/
(SPCC(亜鉛めっき))
OリングFKM(ふっ素ゴム)

規格表

単位:mm
呼び径d1LHD1
AB
10(3/8)104939(38)80(60)
15(1/2)156245(41)100(60)
20(3/4)207148(44)100(60)
25(1)258354(60)130(100)
32(1 1/4)329659(65)130(100)
40(1 1/2)4010670(79)150(120)
50(2)5012577(86)150(120)

(  )内の寸法は、BOV-Tを示す。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8B(10A)
3/8B(10A)
レバー
49
39

1個

7,917( 8,709円 )

3日目

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
レバー
62
45

1個

7,449( 8,194円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
レバー
83
54

1個

14,121( 15,533円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
レバー
96
59

1個

12,322( 13,554円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
レバー
106
70

1個

16,678( 18,346円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
レバー
125
77

1個

25,898( 28,488円 )

3日目

3/8B(10A)
3/8B(10A)
蝶形ハンドル
49
38

1個

6,818( 7,500円 )

7日目

1B(25A)
1B(25A)
蝶形ハンドル
83
60

1個

7,650( 8,415円 )

8日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
蝶形ハンドル
106
79

1個

14,339( 15,773円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない。
・長期間にわたって封止性能の維持が可能。
・配管スペースの節約。
・低い操作トルク。
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない。
・維持費がかからない。
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです。
・コンパクトボデーで高流量を確保。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

        MKボールバルブ MT400

        MKボールバルブ MT400

          600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

          600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロッキングレバーハンドル型)

              黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

              黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                MKフルボアボールバルブ MZ400

                MKフルボアボールバルブ MZ400

                  クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                  クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                          黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                          黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 6,818円 7,974円 2,397円 3,236円 2,897円 6,722円 3,597円 2,047円 11,979円 10,098円 8,797円 2,308円 5,201円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) C3771BE 黄銅製 C3771BE C3771BE 黄銅 黄銅製 SCS13A CAC406 SCS14A C3771BE C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 600型 16K 600型 600型 - 16K 800型 400型 800型 600型 -
                            ボールバルブ種類 フルボア - フルボア - - フルボア スタンダードボア フルボア スタンダードボア - スタンダードボア フルボア -

                            10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました