(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,691円 ~ 2,952円
税込価格
2,960円 ~ 3,247円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 操作方式:
    手動式

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉 外形図

製品仕様

最高許容圧力:0~80℃の冷温水(一次側…常温・二次側逆流時…+80℃以下)

部品材料表

部品名材料
弁箱C3771BE(ニッケルクロムめっき)
ふたC3771BE(ニッケルクロムめっき)
ボールC3771BE(ニッケルクロムめっき又はクロムめっき)
シートPTFE
弁棒C3531
OリングEPDM
逆止め機構POM(1)+NBR
ハンドルPOM(1)

規格表

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉 規格表

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
ハンドルタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[黄銅] C3771BE
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
70.5
ショート

1個

2,691( 2,960円 )

8日目

[黄銅] C3771BE
3/4B(20A)
3/4B(20A)
72.5
ショート

1個

2,952( 3,247円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

        フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

        フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

            アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

            アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

              ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

              ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ

                ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ

                  小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

                  小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

                    鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                    鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                      アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ

                      アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ

                        CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                        CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 ミスミ キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 2,691円 2,691円 2,691円 1,414円 10,098円 2,296円 1,903円 1,515円 1,490円 5,079円 1,954円 1,772円 2,422円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート エルボタイプ ストレート アングル アングル ストレート
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / 油 冷温水 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 冷温水 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K - 400型 - - - - 600型 - - クラス400
                            供給側 接続種類 Rc R Rc Rねじ Rc Rcねじ Rねじ Rcねじ R(PT) Rc Rねじ Rcねじ Rc(ねじこみ形)
                            制御側 接続種類 G G Rc Rねじ Rc Rねじ ナット付アダプター(Gねじ) Gねじ G(PF) Rc Rねじ Gねじ Rc(ねじこみ形)

                            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました