(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,691円
税込単価
2,960円

安全な水の提供を可能にするバルブ『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 操作方式:
    手動式

型番

R77PN-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ> 外形図

製品仕様

最高許容圧力:0~80℃の冷温水 1.0MPa(一次側…常温・二次側逆流時…+80℃以下)

部品材料表

部品名材料
弁箱C3771BE
(ニッケルクロムめっき)
ふたC3771BE
(ニッケルクロムめっき)
ボールC3771BE
(ニッケルクロムめっき又はクロムめっき)
シートPTFE
弁棒C3531
OリングEPDM
逆止め機構POM(1)+NBR
ハンドルPOM(1)

規格表

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ> 規格表

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
ハンドルタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R77PN-15A

[黄銅] C3771BE
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
73
ショート

1個

2,691( 2,960円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にするバルブ『無鉛くん』。
給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

カタログ

 

Loading...

R77PN-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>の型番R77PN-15Aのページです。
型番R77PN-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

        ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

        ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

              AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

              AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                  CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

                  CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

                    AE2型 ボールバルブ Rねじ×Rねじ

                    AE2型 ボールバルブ Rねじ×Rねじ

                      アダプターボールバルブ

                      アダプターボールバルブ

                        BS型(青銅)ボールバルブ BS3型 Rねじ×Rcねじ

                        BS型(青銅)ボールバルブ BS3型 Rねじ×Rcねじ

                          ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ

                          ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 ミスミ ミスミ オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,691円 2,691円 2,691円 1,903円 1,280円 1,280円 1,294円 10,098円 1,869円 1,355円 2,158円 1,910円 1,515円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            使用流体 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 冷温水 / 油 冷温水 / 油 冷温水 / 油 冷温水 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K - - - - 400型 - - - - -
                            供給側 接続種類 Rc R Rc Rねじ R(PT) RC(PT) Rcねじ Rc Rcねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rcねじ
                            制御側 接続種類 Rc G G ナット付アダプター(Gねじ) R(PT) RC(PT) Gねじ Rc Gねじ Rねじ Gねじ Rcねじ Gねじ

                            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R77PN-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            ハンドルタイプ

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [黄銅] C3771BE3/4B(20A)3/4B(20A)75ショート

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました