(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R81PN-15A
10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉 10KオウドウギャクドメボールRXR

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉 R81PN-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,691円
税込単価
2,960円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 操作方式:
    手動式

型番

R81PN-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R81PN-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉 外形図

製品仕様

最高許容圧力:0~80℃の冷温水 1.0MPa(一次側…常温・二次側逆流時…+80℃以下)

部品材料表

部品名材料
弁箱C3771BE
(ニッケルクロムめっき)
ふたC3771BE
(ニッケルクロムめっき)
ボールC3771BE
(ニッケルクロムめっき又はクロムめっき)
シートPTFE
弁棒C3531
OリングEPDM
逆止め機構POM(1)+NBR
ハンドルPOM(1)

規格表

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉 規格表

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
ハンドルタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R81PN-15A

[黄銅] C3771BE
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
72
ショート

1個

2,691( 2,960円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

カタログ

 

Loading...

R81PN-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉の型番R81PN-15Aのページです。
型番R81PN-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

      10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

        10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

        10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

              400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

              400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

                コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

                  黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

                  黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

                    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

                    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

                      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                        エースボール Zero(黄銅製) BY ホースジョイント型

                        エースボール Zero(黄銅製) BY ホースジョイント型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ キッツ アソー アソー
                            通常価格 2,691円 2,691円 2,691円 7,974円 5,511円 6,352円 8,300円 5,604円 3,466円 9,267円 3,059円 3,499円 1,606円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目~   8日目   3日目~   4日目~   2日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル
                            使用流体 冷温水 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 400型 10K - 10K 10K - -
                            供給側 接続種類 R Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc ワンタッチ接続 Rc R R(PT) R(PT)
                            制御側 接続種類 G G Rc Rc Rc Rc Rc Rc Gねじ Rc Rc ホースジョイント型 銅管用フレアー型

                            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R81PN-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            ハンドルタイプ

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [黄銅] C3771BE3/4B(20A)3/4B(20A)74ショート

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました