(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBOX-N-20A
10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) 10Kセイドウボールバルブロングネック

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) LBOX-N-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,125円
税込単価
8,938円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::85
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

LBOX-N-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) 外形図

製品仕様

最高許容圧力:85℃以下の静流水 1.4MPa
                    85℃以下の脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911
(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911
(鉛フリー青銅鋳物)
ボールSCS 13A
シートPTFE
弁棒SUS 304
レバーハンドル/<Tハンドル>SUS 430/<強化ナイロン>
OリングFKM
保護キャップポリエチレン

規格表

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBOX-N-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
レバー
65
79

1個

8,125( 8,938円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

カタログ

 

Loading...

LBOX-N-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)の型番LBOX-N-20Aのページです。
型番LBOX-N-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

        400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

        400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

          コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

            600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

                クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                  黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                  黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                    400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                    400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                      MKフルボアボールバルブ MZ400

                      MKフルボアボールバルブ MZ400

                        黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                        黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                          MKオス×メスボールバルブ MTG400

                          MKオス×メスボールバルブ MTG400

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ キッツ ミヤコ
                            通常価格 6,352円 5,962円 6,284円 8,300円 9,267円 2,897円 5,604円 11,979円 2,397円 6,861円 2,047円 3,597円 5,573円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目~   4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A C3771BE CAC406 黄銅製 黄銅 黄銅製
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 400型 10K 400型 10K 600型 10K 800型 600型 400型 16K - 16K
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc ソルダー形 Rc Rc R

                            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBOX-N-15A
                            LBOX-N-25A
                            LBOX-N-32A
                            LBOX-N-40A
                            LBOX-N-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ハンドル形状 L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            6,352円

                            ( 6,987円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)レバー5675

                            11,126円

                            ( 12,239円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)レバー7785

                            15,477円

                            ( 17,025円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)レバー90102

                            22,889円

                            ( 25,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)レバー98110

                            30,830円

                            ( 33,913円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)レバー119118

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました