(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBX-SK-N-T-20A
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル- 10KセイドウボールバルブJV5ロングT

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル- LBX-SK-N-T-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,155円
税込単価
7,871円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。管端コア機構により、ライニング鋼管の管...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::40
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

型番

LBX-SK-N-T-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LBX-SK-N-T-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル- 外形図

製品仕様

最高許容圧力:40℃以下の静流水1.0MPa、脈動水1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ボールSUS304
弁棒C6803
シートPTFE
Tハンドル強化ナイロン
OリングFKM
コア変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
コアシールリング高密度ポリエチレン

規格表

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル- 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBX-SK-N-T-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
79
83

1個

7,155( 7,871円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します。

カタログ

 

Loading...

LBX-SK-N-T-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-の型番LBX-SK-N-T-20Aのページです。
型番LBX-SK-N-T-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

      コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

      コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

            マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

            マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

              カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

              カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

                B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

                B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

                  10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                  10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                      エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BM 外・内ネジ型

                      エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BM 外・内ネジ型

                        400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                        400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                          F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                          F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ カクダイ シーケー金属 カクダイ オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ アソー 東洋バルヴ オンダ製作所
                            通常価格 5,511円 9,267円 5,604円 3,069円 1,329円 4,331円 1,077円 5,772円 6,352円 6,284円 2,387円 5,962円 1,958円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   2日目~   4日目~   7日目   4日目   7日目   4日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 - 青銅 - CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 C3771BE CAC406 C3771BE
                            使用流体 - 水 / 空気 - 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K - - - - 10K 10K - 400型 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc - - R - Rcねじ Rc Rc R(PT) Rc Rcねじ

                            コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBX-SK-N-T-15A
                            LBX-SK-N-T-25A
                            LBX-SK-N-T-40A
                            LBX-SK-N-T-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            5,511円

                            ( 6,062円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6979

                            9,809円

                            ( 10,790円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1B(25A)1B(25A)9390

                            18,409円

                            ( 20,250円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)114109

                            26,548円

                            ( 29,203円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2B(50A)2B(50A)131124

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました