(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBX-HN-N-15A
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5) 10KセイドウボールバルブJV5

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5) LBX-HN-N-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,604円
税込単価
6,164円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』です。ライニング鋼管を使用した給水管・給...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 使用温度範囲(℃):
    ::85
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

型番

LBX-HN-N-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LBX-HN-N-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 85℃以下の静流水 1.0MPa、脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体SUS304
弁棒C6803
シートPTFE
レバーハンドルSUS430
OリングFKM
コアポリブデン
OリングEPDM

規格表

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBX-HN-N-15A

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
69
75

1個

5,604( 6,164円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』です。ライニング鋼管を使用した給水管・給湯管・冷却水管などのねじ接合の配管防食システムが確立されました。
【特長】
・管端防食ねじ込み形弁に最適な管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します。
・又、管端コアの材料にポリブテンを採用し、環境に配慮したバルブです。
・管接合時の管端コアの装着忘れ及び変形・損傷、流速変化などによる変形・脱落がありません。
・管をバルブに直結するだけの簡単に施工が出来ます。

カタログ

 

Loading...

LBX-HN-N-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)の型番LBX-HN-N-15Aのページです。
型番LBX-HN-N-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

    コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

      400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

      400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

        10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

          10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

          10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

            400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

            400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

              400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

              400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                  クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                  クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                    MKフルボアボールバルブ MZ400

                    MKフルボアボールバルブ MZ400

                      ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ

                      ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ

                        400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                        400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                          青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                          青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ ミヤコ ミスミ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 5,604円 9,267円 5,962円 6,284円 6,352円 8,300円 6,861円 5,772円 11,979円 2,047円 2,540円 10,098円 5,339円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   4日目~   8日目   4日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 SCS13A 黄銅製 - CAC406 CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 400型 10K 10K 400型 400型 - 800型 16K - 400型 400型
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc ソルダー形 Rcねじ Rc Rc RC(PT) Rc Rc

                            コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBX-HN-N
                            LBX-HN-N-20A
                            LBX-HN-N-25A
                            LBX-HN-N-32A
                            LBX-HN-N-40A
                            LBX-HN-N-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            9,637円

                            ( 10,601円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)7979

                            10,118円

                            ( 11,130円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1B(25A)1B(25A)9383

                            14,895円

                            ( 16,385円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)10599

                            19,666円

                            ( 21,633円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)114102

                            28,429円

                            ( 31,272円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)131109

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました