(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,974円 ~ 25,387円
税込価格
8,771円 ~ 27,926円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブで...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC911(鉛レス青銅鋳物)
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    ::85
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
レバー
62
45

1個

7,974( 8,771円 )

7日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
レバー
71
48

1個

9,753( 10,728円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
レバー
83
54

1個

14,052( 15,457円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
レバー
96
59

1個

13,808( 15,189円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
レバー
106
70

1個

14,194( 15,613円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
レバー
125
77

1個

25,387( 27,926円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
蝶形ハンドル
83
60

1個

13,670( 15,037円 )

8日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
蝶形ハンドル
96
65

1個

13,594( 14,953円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

            10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-

                10K型 鋳鉄F形ボールバルブ

                10K型 鋳鉄F形ボールバルブ

                  鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                  鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

                    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

                      鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

                      鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

                        ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                        ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                          R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                          R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東亜バルブ工業 大和バルブ キッツ エスコ
                            通常価格 7,974円 6,352円 8,300円 2,691円 2,691円 2,691円 5,511円 8,839円 6,478円 11,434円 12,173円 8,898円 1,718円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) - - - CAC911(鉛レス青銅鋳物) FC200 FC200 ステンレス CAC406 - 黄銅
                            使用流体 - 水 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 400型 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 1000型 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc R Rc Rc 管フランジ Rc 管フランジ Rc Rc Rc(R)

                            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました