(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,217円
税込単価
13,439円

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。塩ビ管対応の『えん結び』。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 0~45℃の水道水・清水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ソケットHPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
OリングNBR
弁棒C6803
ジスクCAC911(鉛フリー青銅鋳物)13C6803
パッキンノンアスベスト
ハンドルZDC2(13A・25A ADC12)

規格表

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁 規格表

<注> 埋設する場合は埋設用バルブをご利用ください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-BSC-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
109
89

1個

12,217( 13,439円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。塩ビ管対応の『えん結び』。

カタログ

 

LE-BSC-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁の型番LE-BSC-20Aのページです。
型番LE-BSC-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

    コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

    コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)

                  ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)

                    150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

                    150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

                      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

                        J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

                          150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 12,217円 12,154円 6,954円 7,143円 5,431円 5,133円 5,397円 5,724円 12,245円 21,775円 3,597円 7,112円 7,897円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目   2日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) 青銅 CAC青銅鋳物 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC青銅鋳物
                            使用流体 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 5K 5K 5K 10K 10K 150型 125型 10K 150型
                            供給側 接続種類 塩ビ管TS工法 Rc Rc Rc ソルダー形 Rc Rc ソルダー形 樹脂管接続 管フランジ Rc Rc Rc

                            10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました